17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • 取付ピッチ P(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

フラットハンドル2 CR

通常単価(税別)
1,500円~2,116円
税込単価
1,650円~2,328円
通常出荷日:2日目~3日目

【特長】・引き出しや扉の、お手軽な模様替えにオススメです。・家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ。・裏か...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となっております。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

取付ピッチ P

(mm)

寸法 L

(mm)

JANコード

最小発注数量
101~150
128
138
4954957904705
1個
151~200
160
170
4954957904712
1個
201~300
250
260
4954957904729
1個
301~
352
362
4954957904736
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,500円
( 1,650円 )
3日目
1,513円
( 1,664円 )
3日目
1,982円
( 2,180円 )
2日目
2,116円
( 2,328円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引き出しや扉の、お手軽な模様替えにオススメです。
・家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ。
・裏からビスで止めるタイプの取っ手です。
【用途】
・家具扉・引出等の取っ手。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラットハンドル2 CRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットハンドル2 CR
マシナリー ハンドル (MH2)
ユニバーサル ハンドル (UN1,UN2,UN3)
ハンドル_DLB
ステンレス鋼製ハンドル MG型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル SSH型
メーカーアイワ金属イマオコーポレーションイマオコーポレーションスガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,500円-10,815円 -1,216円 -1,311円 -848円 -17,040円 -
通常出荷日2日目〜3日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目3日目〜
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法その他丸穴-めねじめねじめねじ
本体 材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムその他ステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト