17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミハンガーパイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アルミハンガーパイプ

販売終了

型番

AP1500N

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ブックシェルフ・壁棚シリーズ。
・壁等にハンガーをかけるために設置できるパイプです。
・パイプは金属用ノコギリで切断できます。
・切断面も紙ヤスリで磨くとキレイに加工できます。
【用途】
・ハンガー掛けパーツ。
・クローゼットにハンガーパイプを追加して収納力アップ。
・物置をオシャレなウォークインクローゼットに。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

指定中の仕様・寸法情報

パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類
手摺・パイプ
全長(mm)
500
シルバー
JANコード
4954957615007

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト