17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アルミパイプ

アルミパイプ
通常単価(税別)
448円~614円
税込単価
493円~675円
通常出荷日:4日目

【特長】・家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ。

  • 商品画像は代表画像となっております。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

最小発注数量
90
4954957604438
1個
120
4954957604445
1個
210
4954957604452
1個
300
4954957604469
1個
360
4954957604476
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
448円
( 493円 )
4日目
461円
( 507円 )
4日目
512円
( 563円 )
4日目
576円
( 634円 )
4日目
614円
( 675円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミパイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミパイプ
アルミパイプ用 丸座
アルミ楕円パイプ用ブラケット
アルミパイプ用 角座
パイプ部品 パイプソケット
パイプ部品 パイプキャップ
メーカーアイワ金属アイワ金属杉田エースアイワ金属ハイロジックハイロジック
通常価格448円-639円435円 -639円933円563円 -
通常出荷日4日目4日目3日目4日目4日目3日目〜
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類手摺・パイプブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト