ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アジャストブラケットパス シルバー

アジャストブラケットパス シルバー AP1511N
通常単価(税別)
627円
税込単価
690円
通常出荷日:4日目

【特長】・天面にネジ止めしてパイプの取付けに使用するブラケットです。・ブックシェルフ・壁棚シリーズ・全...

詳細を確認
  • 商品画像はゴールドですが、取扱い商品はシルバーのみとなります。予めご了承下さい。

型番:

AP1511N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AP1511Nの仕様・寸法情報

パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類
ブラケット・アクセサリー
仕様
通し
JANコード
4954957615113
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AP1511N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
627円
( 690円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天面にネジ止めしてパイプの取付けに使用するブラケットです。
・ブックシェルフ・壁棚シリーズ
・全長が伸縮可能なアジャストタイプです。
【用途】
・ハンガーやパイプなどの吊り下げ。

ご注意

  • 商品画像はゴールドですが、取扱い商品はシルバーのみとなります。予めご了承下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アジャストブラケットパス シルバーの型番AP1511Nのページです。 型番AP1511Nに関する仕様情報を記載しております。
アジャストブラケットパス シルバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャストブラケットパス シルバー
ブラケットエンド シルバー
アジャストブラケットエンド シルバー
ブラケットパス シルバー
アルミパイプ用 丸座
アルミパイプ用 角座
メーカーアイワ金属アイワ金属アイワ金属アイワ金属アイワ金属アイワ金属
通常価格627円569円627円569円639円639円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー
仕様通し止め止め通し丸座角座
JANコード495495761511349549576150834954957615106495495761509049549579044154954957904422
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました