17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

Uブラケット シルバー

Uブラケット シルバー
通常単価(税別)
461円~486円
税込単価
507円~535円
通常出荷日:4日目

【特長】・U型のパイプ支持具です。・ブックシェルフ・壁棚シリーズ。・パイプ等の取り付けに便利なブラケッ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となっております。
    商品画像はゴールドですが、取扱い商品はシルバーのみとなります。予めご了承下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

JANコード

最小発注数量
ネジ止め式
4954957615069
1個
5mm穴用
4954957615076
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
461円
( 507円 )
4日目
486円
( 535円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・U型のパイプ支持具です。
・ブックシェルフ・壁棚シリーズ。
・パイプ等の取り付けに便利なブラケットです。
【用途】
・手すり用パーツ。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。
    商品画像はゴールドですが、取扱い商品はシルバーのみとなります。予めご了承下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Uブラケット シルバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Uブラケット シルバー
ブラケットエンド シルバー
ブラケットパス シルバー
アジャストブラケットエンド シルバー
アジャストブラケットパス シルバー
アルミハンガーパイプ用 Uブラケット
メーカーアイワ金属アイワ金属アイワ金属アイワ金属アイワ金属アイワ金属
通常価格461円-569円569円627円627円525円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト