17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が14型番あります。
  • 呼径

    ~mm
  • 表面処理(詳細)

    • ユニクロメッキ
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

BLC平ワッシャー 鉄/ステンレス【500~20000個入り】

BLC平ワッシャー 鉄/ステンレス
通常単価(税別)
3,177円~7,356円
税込単価
3,495円~8,092円
通常出荷日:7日目

【表面処理】 ユニクロ

未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

呼径

材質

表面処理(詳細)

JANコード

最小発注数量
3
スチール
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
4997265901370
1パック

20000個入り

4
スチール
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
4997265901387
1パック

10000個入り

5
スチール
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
4997265901394
1パック

7000個入り

6
スチール
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
4997265901400
1パック

5000個入り

8
スチール
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
4997265901417
1パック

1500個入り

10
スチール
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
4997265901424
1パック

1000個入り

12
スチール
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
4997265901431
1パック

500個入り

3
ステンレス
-
4997265901448
1パック

20000個入り

4
ステンレス
-
4997265901455
1パック

7000個入り

5
ステンレス
-
4997265901462
1パック

5000個入り

6
ステンレス
-
4997265901479
1パック

4000個入り

8
ステンレス
-
4997265901486
1パック

2000個入り

10
ステンレス
-
4997265901493
1パック

1000個入り

12
ステンレス
-
4997265901509
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,446円
( 5,991円 )
7日目
5,659円
( 6,225円 )
7日目
5,087円
( 5,596円 )
7日目
4,511円
( 4,962円 )
7日目
3,546円
( 3,901円 )
7日目
3,428円
( 3,771円 )
7日目
3,177円
( 3,495円 )
7日目
4,214円
( 4,635円 )
7日目
7,020円
( 7,722円 )
7日目
6,829円
( 7,512円 )
7日目
6,722円
( 7,394円 )
7日目
7,356円
( 8,092円 )
7日目
6,765円
( 7,442円 )
7日目
6,564円
( 7,220円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【表面処理】 ユニクロ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

BLC平ワッシャー 鉄/ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BLC平ワッシャー 鉄/ステンレス
鉄 並丸ワッシャー
鉄 丸ワッシャー 木材用
鉄 U字角ワッシャー
平座金(丸ワッシャー) インチサイズ
丸ワッシャー ISO ステンレス 表面処理なし
メーカーコノエSUNCOSUNCOSUNCOサイマコーポレーションSUNCO
通常価格3,177円-300円 -310円74円 -121円 -221円 -
通常出荷日7日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類平座金平座金平座金四角座金平座金平座金
表面処理研磨亜鉛メッキ亜鉛メッキなしパシペートなし
販売単位箱・パックバラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト