17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。
  • 呼径

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

外歯ワッシャー 鉄 三価W【13~210個入り】

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

呼径

JANコード

最小発注数量
10
4997265418052
1パック

60個入り

12
4997265418069
1パック

40個入り

14
4997265418076
1パック

27個入り

16
4997265418083
1パック

24個入り

20
4997265418090
1パック

13個入り

3
4997265418007
1パック

210個入り

4
4997265418014
1パック

170個入り

5
4997265418021
1パック

140個入り

6
4997265418038
1パック

110個入り

8
4997265418045
1パック

80個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,162円
( 1,278円 )
7日目
1,162円
( 1,278円 )
7日目
1,162円
( 1,278円 )
7日目
1,162円
( 1,278円 )
7日目
1,162円
( 1,278円 )
7日目
1,162円
( 1,278円 )
7日目
1,162円
( 1,278円 )
7日目
1,162円
( 1,278円 )
7日目
1,162円
( 1,278円 )
7日目
1,162円
( 1,278円 )
7日目

詳細情報

基本情報

外歯ワッシャー 鉄 三価W

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

外歯ワッシャー 鉄 三価Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外歯ワッシャー 鉄 三価W
内歯ワッシャー 鉄 三価W
歯付座金(皿形 外歯形)
重ね形歯付き座金 外歯形
SWAS-SC 脱落防止ワッシャ
キャップスクリュー用SW 鉄 三価W
メーカーコノエコノエ大陽ステンレススプリングオチアイ鍋屋バイテックコノエ
通常価格1,162円1,162円244円 -199円 -254円1,035円
通常出荷日7日目7日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目7日目
種類歯付座金歯付座金歯付座金(菊座)歯付座金(菊座)歯付座金(菊座)ばね座金
材質スチールスチール鉄スチールステンレススチール
表面処理三価クロメート三価クロメートなしパーカーなし三価クロメート
販売単位箱・パック箱・パックバラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)箱・パック
種類 歯付座金外歯形内歯形外歯形外歯形内歯形-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト