17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。
  • 呼径

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

キャップスクリュー用SW 鉄 三価W【2~264個入り】

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

呼径

JANコード

最小発注数量
10
4997265417673
1パック

43個入り

12
4997265417680
1パック

27個入り

16
4997265417697
1パック

14個入り

20
4997265417703
1パック

2個入り

3
4997265417628
1パック

257個入り

4
4997265417635
1パック

264個入り

5
4997265417642
1パック

198個入り

6
4997265417659
1パック

127個入り

8
4997265417666
1パック

71個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,035円
( 1,139円 )
7日目
1,035円
( 1,139円 )
7日目
1,035円
( 1,139円 )
7日目
1,035円
( 1,139円 )
7日目
1,035円
( 1,139円 )
7日目
1,035円
( 1,139円 )
7日目
1,035円
( 1,139円 )
7日目
1,035円
( 1,139円 )
7日目
1,035円
( 1,139円 )
7日目

詳細情報

基本情報

キャップスクリュー用SW 鉄 三価W

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャップスクリュー用SW 鉄 三価Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャップスクリュー用SW 鉄 三価W
鉄 皿ばね座金 (キャップ用 軽荷重用)
皿ばね座金 JIS B 1251 2種 (キャップ用 重荷重用)
鉄 皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 重荷重用)
鉄 MDS皿ばね
鉄 黒 リブドロックワッシャー
メーカーコノエSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOフジモトボサード(ボサード)
通常価格1,035円113円290円 -42円 -151円 -1,347円 -
通常出荷日7日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目
種類ばね座金ばね座金ばね座金ばね座金ばね座金ばね座金
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメートなし四三酸化鉄被膜
販売単位箱・パックバラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)箱・パック
種類 ばね座金標準皿ばね座金皿ばね座金皿ばね座金皿ばね座金ギザ付皿ばね座金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート