17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。
  • ねじの呼び(R)

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

テーパープラグ沈み 鉄/ステンレス【2~34個入り】

テーパープラグ沈み 鉄/ステンレス
通常単価(税別)
1,417円~2,167円
税込単価
1,559円~2,384円
通常出荷日:7日目

【表面処理】 黒色酸化被膜

未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(R)

材質

JANコード

最小発注数量
1/2
ステンレス
4997265165673
1パック

2個入り

1/4
ステンレス
4997265165659
1パック

4個入り

1/8
ステンレス
4997265165642
1パック

7個入り

3/8
ステンレス
4997265165666
1パック

3個入り

1
スチール
4997265165574
1パック

2個入り

1/2
スチール
4997265165550
1パック

11個入り

1/4
スチール
4997265165536
1パック

27個入り

1/8
スチール
4997265165529
1パック

34個入り

1/16
スチール
4997265165512
1パック

14個入り

3/4
スチール
4997265165567
1パック

5個入り

3/8
スチール
4997265165543
1パック

21個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,167円
( 2,384円 )
7日目
2,167円
( 2,384円 )
7日目
2,167円
( 2,384円 )
7日目
2,167円
( 2,384円 )
7日目
1,417円
( 1,559円 )
7日目
1,417円
( 1,559円 )
7日目
1,417円
( 1,559円 )
7日目
1,417円
( 1,559円 )
7日目
1,417円
( 1,559円 )
7日目
1,417円
( 1,559円 )
7日目
1,417円
( 1,559円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【表面処理】 黒色酸化被膜

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テーパープラグ沈み 鉄/ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーパープラグ沈み 鉄/ステンレス
テーパープラグ浮き 鉄 黒色酸化被膜
六角穴付きテーパねじプラグ(沈み)
六角穴付きテーパプラグ 沈み DB型
鋼 六角穴付きテーパねじプラグ(沈み)
六角穴付きテーパプラグ 沈み B型
メーカーコノエコノエSUNCO日産ネジ極東製作所日産ネジ
通常価格1,417円-1,417円57円 -122円 -4,672円 -44円 -
通常出荷日7日目7日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目〜
取付穴形状六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴
形状標準標準標準標準標準標準
プラグ種類沈みプラグ浮きプラグ沈みプラグ沈みプラグ沈みプラグ沈みプラグ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スクリュープラグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト