17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が17型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 表面処理

  • ねじの呼び(inch)

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

蝶ナット 鉄/ステンレス【2~75個入り】

蝶ナット 鉄/ステンレス
通常単価(税別)
1,162円~2,167円
税込単価
1,278円~2,384円
通常出荷日:7日目

【表面処理】ユニクロ

未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

材質

表面処理

ねじの呼び(inch)

JANコード

最小発注数量
10
スチール
ユニクロメッキ
-
4997265138233
1パック

28個入り

12
スチール
ユニクロメッキ
-
4997265138240
1パック

12個入り

-
スチール
ユニクロメッキ
1/2
4997265138318
1パック

12個入り

-
スチール
ユニクロメッキ
1/4
4997265138288
1パック

56個入り

3
スチール
ユニクロメッキ
-
4997265138189
1パック

75個入り

-
スチール
ユニクロメッキ
3/8
4997265138301
1パック

28個入り

4
スチール
ユニクロメッキ
-
4997265138196
1パック

70個入り

5
スチール
ユニクロメッキ
-
4997265138202
1パック

65個入り

6
スチール
ユニクロメッキ
-
4997265138219
1パック

56個入り

8
スチール
ユニクロメッキ
-
4997265138226
1パック

38個入り

10
ステンレス
-
-
4997265166168
1パック

6個入り

12
ステンレス
-
-
4997265166175
1パック

2個入り

3
ステンレス
-
-
4997265166113
1パック

16個入り

4
ステンレス
-
-
4997265166120
1パック

19個入り

5
ステンレス
-
-
4997265166137
1パック

19個入り

6
ステンレス
-
-
4997265166144
1パック

14個入り

8
ステンレス
-
-
4997265166151
1パック

9個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,162円
( 1,278円 )
7日目
1,162円
( 1,278円 )
7日目
1,417円
( 1,559円 )
7日目
1,417円
( 1,559円 )
7日目
1,162円
( 1,278円 )
7日目
1,162円
( 1,278円 )
7日目
1,162円
( 1,278円 )
7日目
1,162円
( 1,278円 )
7日目
1,162円
( 1,278円 )
7日目
1,162円
( 1,278円 )
7日目
2,167円
( 2,384円 )
7日目
2,167円
( 2,384円 )
7日目
2,167円
( 2,384円 )
7日目
2,167円
( 2,384円 )
7日目
2,167円
( 2,384円 )
7日目
2,167円
( 2,384円 )
7日目
2,167円
( 2,384円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【表面処理】ユニクロ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

蝶ナット 鉄/ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蝶ナット 鉄/ステンレス
蝶ナット
蝶ナット
蝶ナット
TRUSCO 圧造蝶ナット ステンレス
蝶ナット(1種)
メーカーコノエ大里ミスミトラスコ中山トラスコ中山SUNCO
通常価格1,162円-767円 -64円 -1,115円 -914円 -211円 -
通常出荷日7日目6日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目〜
販売単位箱・パック箱・パックバラ(1個から購入可能)箱・パック箱・パックバラ(1個から購入可能)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト