17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アプセット組込みP3 鉄 三価クロメート

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アプセット組込みP3 鉄 三価クロメート

販売終了

型番

1700681158

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【材質】鉄
【表面処理】三価クロメート
【サイズ】
5x8・5x10・5x12・5x15・5x16・5x20・5x25・5x30・5x35・5x40
6x10・6x12・6x15・6x16・6x20・6x25・6x30・6x35・6x40・6x45・6x50
8x12・8x15・8x16・8x20・8x25・8x30・8x35・8x40・8x45・8x50

指定中の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
5
長さL(mm)
8
取付穴形状
十字穴
詳細形状
標準
基本形状
六角
材質
スチール
表面処理
三価クロメート
ねじ山種類
メートル並目
先端形状
平先
追加形状
座金組込み
販売単位
箱・パック
JANコード
4997265415426

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト