17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

鍋組込みP4 鉄 三価クロメート

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

鍋組込みP4 鉄 三価クロメート

販売終了

型番

1700511136

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【材質】鉄
【表面処理】三価クロメート
【サイズ】
3x6・3x8・3x10・3x12・3x15・3x16・3x20・3x25・3x30
4x6・4x8・4x10・4x12・4x15・4x16・4x20・4x25・4x30
5x8・5x10・5x12・5x15・5x16・5x20・5x25・5x30
6x10・6x12・6x15・6x20・6x25・6x30

指定中の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
3
長さL(mm)
6
取付穴形状
十字穴
詳細形状
なべ
基本形状
標準(丸)
材質
スチール
表面処理
三価クロメート
ねじ山種類
メートル並目
先端形状
平先
追加形状
座金組込み
販売単位
箱・パック
JANコード
4997265414788

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト