17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

六角組込みP3 鉄 三価クロメート

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

六角組込みP3 鉄 三価クロメート

販売終了

型番

170016111020

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【材質】鉄
【表面処理】三価クロメート
【サイズ】
6x10・6x12・6x15・6x16・6x20・6x25・6x30
8x15・8x16・8x20・8x25・8x30・8x35・8x40・8x45・8x50
10x20・10x25・10x30・10x35・10x40・10x45・10x50
12x20・12x25・12x30・12x35・12x40・12x45・12x50

指定中の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
10
長さL(mm)
20
取付穴形状
なし
詳細形状
標準
基本形状
六角
材質
スチール
表面処理
三価クロメート
ねじ山種類
メートル並目
先端形状
平先
追加形状
座金組込み
販売単位
箱・パック
JANコード
4997265414207

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト