17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ファスコン 鍋【50~100個入り】

ファスコン 鍋
通常単価(税別)
1,162円
税込単価
1,278円
通常出荷日:7日目

【材質】鉄【色】シルバー【サイズ】4x25・4x325x25・5x32

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

JANコード

最小発注数量
4
25
4997265148188
1パック

100個入り

4
32
4997265148195
1パック

88個入り

5
25
4997265148201
1パック

60個入り

5
32
4997265148218
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,162円
( 1,278円 )
7日目
1,162円
( 1,278円 )
7日目
1,162円
( 1,278円 )
7日目
1,162円
( 1,278円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【材質】鉄
【色】シルバー
【サイズ】
4x25・4x32
5x25・5x32

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファスコン 鍋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファスコン 鍋
ファスコン 皿
鍋タッピングねじ 1種A型
プラスマイナス穴付(+-) なべタッピンねじ 2種ガイド付き BRP形 G=50
十字穴付ナベタッピンねじ 1種 A形
ノンプラビス ナベ(ドリル無)
メーカーコノエコノエコノエSUNCO八幡ねじSUNCO
通常価格1,162円1,162円5,643円 -268円45円2,309円
通常出荷日7日目7日目7日目1日目11日目1日目
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
追加形状標準標準標準-標準標準
取付穴形状十字穴十字穴十字穴プラスマイナス十字穴十字穴
材質スチールスチールステンレスステンレスSWCH相当SUS410
詳細形状なべ皿なべなべなべなべ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト