17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

蝶ボルト 平先 冷間圧造品(ステンレス/スチール)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

蝶ボルト 平先 冷間圧造品(ステンレス/スチール)

販売終了

型番

170035011015

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【材質】鉄
【表面処理】ユニクロメッキ
【サイズ】4x10/4x12/4x15/4x20/4x25/4x30
5x10/5x12/5x15/5x20/5x25/5x30
6x10/6x12/6x15/6x20/6x25/6x30
8x12/8x15/8x20/8x25/8x30/8x35/8x40/8x45/8x50
10x15/10x20/10x25/10x30/10x35/10x40/10x45/10x50

【材質】ステンレス
【サイズ】
5x10/5x12/5x15/5x20/5x25/5x30
6x10/6x12/6x15/6x20/6x25/6x30
8x12/8x15/8x20/8x25/8x30/8x35/8x40/8x45/8x50
10x20/10x25/10x30/10x35/10x40/10x45/10x50

指定中の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
10
長さL(mm)
15
ねじ山種類
メートル並目
詳細形状
取付穴形状
なし
基本形状
手締めボルト
材質
スチール
表面処理
ユニクロメッキ
先端形状
平先
追加形状
標準
販売単位
箱・パック
JANコード
4997265137311

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト