17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

六角穴付止ねじ くぼみ先 スチール/ステンレス

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

六角穴付止ねじ くぼみ先 スチール/ステンレス

販売終了

型番

27003100108

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【材質】鉄
【サイズ】
2x2・2x3・2x4・2x5・2x6・2x8・2x10
2.6x3・2.6x4・2.6x5・2.6x6・2.6x8・2.6x10
3x3・3x4・3x5・3x6・3x8・3x10・3x12・3x15・3x20
4x3・4x4・4x5・4x6・4x8・4x10・4x12・4x15・4x20
5x4・5x5・5x6・5x8・5x10・5x12・5x15・5x20・5x25
6x5・6x6・6x8・6x10・6x12・6x15・6x20・6x25・6x30・6x35・6x40・6x45
8x6・8x8・8x10・8x12・8x15・8x20・8x25・8x30・8x35・8x40・8x45・8x50
10x8・10x10・10x12・10x15・10x20・10x25・10x30・10x35・10x40・10x45・10x50
12x10・12x12・12x15・12x20・12x25・12x30・12x35・12x40・12x45・12x50

【材質】ステンレス
【サイズ】
3x3・3x4・3x5・3x6・3x8・3x10
4x4・4x5・4x6・4x8・4x10・4x12・4x15
5x5・5x6・5x8・5x10・5x12・5x15・5x20
6x6・6x8・6x10・6x12・6x15・6x20・6x25・6x30
8x8・8x10・8x12・8x15・8x20・8x25・8x30
10x8・10x10・10x12・10x15・10x20・10x25・10x30・10x35・10x40
12x10・12x12・12x15・12x20・12x25・12x30・12x35・12x40・12x45・12x50

指定中の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
10
長さL(mm)
8
取付穴形状
六角穴
基本形状
止めねじ
材質
ステンレス
表面処理
なし
ねじ山種類
メートル並目
先端形状
くぼみ先
販売単位
箱・パック
JANコード
4997265143312

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト