17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナベ頭ドリル 170013/270013シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ナベ頭ドリル 170013/270013シリーズ

販売終了

型番

170013013510

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【材質】鉄
【サイズ】
◎表面処理:ユニクロメッキ
3.5x10・3.5x13・3.5x16
4x10・4x13・4x16・4x19・4x25・4x30
5x13・5x16・5x19・5x25・5x30・5x35
6x40
◎表面処理:三価クロメート
6x16・6x19・6x25・6x35

【材質】ステンレス
【サイズ】
4x10・4x13・4x16・4x19・4x25・4x30・4x35・4x40
5x13・5x16・5x19・5x25・5x30・5x35

指定中の仕様・寸法情報

ねじ径
3.5
長さL(mm)
10
詳細形状
なべ
取付穴形状
十字穴
材質
[スチール] スチール
表面処理
ユニクロメッキ
ねじ山種類
ドリルねじ
基本形状
標準(丸)
先端形状
その他特殊形状
追加形状
標準
販売単位
箱・パック
用途
標準

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト