17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

割りピン 鉄/ステンレス

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

割りピン 鉄/ステンレス

販売終了

型番

170019001220

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

割ピン 鉄/ステンレス
【特長】
・呼び径はピン穴径によるもので、長さの測定値はCを測定し、頭部b(基準値)を減算したものになります。
【用途】
・穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があり、折り曲げて使用します。

ご注意

  • 掲載画像は代表画像です。

指定中の仕様・寸法情報

種類
割りピン
適用軸径(mm)
1.2
材質
スチール
販売単位
箱・パック
長さ(mm)
20
JANコード
4997265121105

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト