17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

六角穴付皿ボルト 鉄 70073シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

六角穴付皿ボルト 鉄 70073シリーズ

販売終了

型番

70073001015

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【表面処理】ユニクロ 三価W
【ねじ呼び】M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12

指定中の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
10
長さL(mm)
15
材質
スチール
表面処理
-
詳細形状
販売単位
箱・パック
ねじ種類
全ねじ
JANコード
4997265158057

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト