17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナベ頭タッピンねじ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ナベ頭タッピンねじ

販売終了

型番

1700070135

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【材質】鉄
【表面処理】ユニクロメッキ・三価クロメート
【サイズ】※一部ユニクロメッキのみ
3x5・3x6・3x8・3x10・3x12・3x16・3x20・3x25・3x30・3x35・3x40・3.5x6・3.5x8・3.5x10・3.5x12・3.5x16・3.5x20・3.5x25・3.5x30・3.5x35・3.5x40
4x6・4x8・4x10・4x12・4x16・4x20・4x25・4x30・4x35・4x40・4x45・4x50・4x55・4x60・4x65・4x70・4x75・4.5x8
5x8・5x10・5x12・5x16・5x20・5x25・5x30・5x35・5x40・5x45・5x50・5x55・5x60・5x65・5x70・5x75
6x10・6x12・6x16・6x20・6x25・6x30・6x35・6x40・6x45・6x50・6x55・6x60・6x65・6x70・6x75

【材質】ステンレス
【サイズ】
3x6・3x8・3x10・3x12・3x16・3x20・3x25・3x30・3.5x8・3.5x10・3.5x12・3.5x16・3.5x20・3.5x25・3.5x30
4x8・4x10・4x12・4x16・4x20・4x25・4x30・4x35・4x40・4x45・4x50・4x60・4x70
5x10・5x12・5x16・5x20・5x25・5x30・5x35・5x40・5x45・5x50
6x16・6x20・6x25・6x30・6x35・6x40・6x45・6x50

指定中の仕様・寸法情報

詳細形状
なべ
ねじの呼び(M)
3
長さL(mm)
5
ねじ山種類
タッピンねじ
取付穴形状
十字穴
材質
スチール
表面処理
ユニクロメッキ
先端形状
とがり先
基本形状
標準(丸)
追加形状
標準
販売単位
箱・パック
JANコード
4997265111960

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト