メカニカル部品技術窓口
【特長】・最大許容回転数1800~9500rpmのC&U製のスラスト軸受です
販売中の型式の商品情報は下記の表をご参照ください。
| 型式 | 外形寸法(mm) | 基本定格重荷 | 許容回転数rpm(参考) | 取り付け寸法(mm) | 質量(kg) (参考) | |||||||||
| d | D | T | r(min.) | Cr(動) N | Cor(静) N | グリース潤滑 | オイル潤滑 | dis (Max) | Dis (min.) | DS(Max) | dh(Max) | R(Max) | ||
| 51100-C | 10 | 24 | 9 | 0.3 | 10000 | 14000 | 6700 | 9500 | 24 | 11 | 18 | 16 | 0.3 | 0.022 |
| 51101-C | 12 | 26 | 9 | 0.3 | 10300 | 15400 | 6400 | 9200 | 26 | 13 | 20 | 18 | 0.3 | 0.023 |
| 51102-C | 15 | 28 | 9 | 0.3 | 10500 | 16800 | 6200 | 8800 | 28 | 16 | 23 | 20 | 0.3 | 0.024 |
| 51103-C | 17 | 30 | 9 | 0.3 | 10800 | 18200 | 6000 | 8500 | 30 | 18 | 25 | 22 | 0.3 | 0.026 |
| 51104-C | 20 | 35 | 10 | 0.3 | 14200 | 24700 | 5200 | 7500 | 35 | 21 | 29 | 26 | 0.3 | 0.04 |
| 51105-C | 25 | 42 | 11 | 0.6 | 19600 | 37000 | 4600 | 6500 | 42 | 26 | 35 | 32 | 0.6 | 0.06 |
| 51106-C | 30 | 47 | 11 | 0.6 | 20400 | 42000 | 4300 | 6200 | 47 | 32 | 40 | 37 | 0.6 | 0.070 |
| 51107-C | 35 | 52 | 12 | 0.6 | 20400 | 44500 | 3900 | 5600 | 52 | 37 | 45 | 42 | 0.6 | 0.084 |
| 51108-C | 40 | 60 | 13 | 0.6 | 26900 | 63000 | 3500 | 5000 | 60 | 42 | 52 | 48 | 0.6 | 0.124 |
| 51110-C | 50 | 70 | 14 | 0.6 | 28800 | 75500 | 3100 | 4500 | 70 | 52 | 62 | 58 | 0.6 | 0.160 |
| 51112-C | 60 | 85 | 17 | 1.0 | 41500 | 113000 | 2600 | 3700 | 85 | 62 | 75 | 70 | 1.0 | 0.299 |
| 51115-C | 75 | 100 | 19 | 1.0 | 44500 | 136000 | 2200 | 3200 | 100 | 77 | 90 | 85 | 1.0 | 0.405 |
| 51118-C | 90 | 120 | 22 | 1.0 | 59500 | 190000 | 1900 | 2700 | 120 | 92 | 108 | 102 | 1.0 | 0.680 |
| 51120-C | 100 | 135 | 25 | 1.0 | 85000 | 268000 | 1700 | 2400 | 135 | 102 | 121 | 114 | 1.0 | 0.986 |
| 51203-C | 17 | 35 | 12 | 0.6 | 17200 | 27300 | 4800 | 6800 | 35 | 19 | 28 | 24 | 0.6 | 0.053 |
| 51205-C | 25 | 47 | 15 | 0.6 | 27800 | 50500 | 3700 | 5300 | 47 | 27 | 38 | 34 | 0.6 | 0.112 |
| 51215-C | 75 | 110 | 27 | 1.0 | 77500 | 209000 | 1800 | 2600 | 110 | 77 | 96 | 89 | 1.0 | 0.873 |
| 51217-C | 85 | 125 | 31 | 1.0 | 95500 | 264000 | 1600 | 2200 | 125 | 88 | 109 | 101 | 1.0 | 1.248 |
| 51220-C | 100 | 150 | 38 | 1.1 | 147000 | 410000 | 1300 | 1800 | 150 | 103 | 130 | 120 | 1.0 | 2.288 |
【特長】
・最大許容回転数1800~9500rpmのC&U製のスラスト軸受です



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

NSK
単列深溝玉軸受(開放形/シール形/シールド形)
4.8通常価格(税別):195円~

ミスミ
深溝玉軸受 両シールド形
4.5通常価格(税別):180円~

ミスミ
小径玉軸受 フランジ付両シールド形
4.7通常価格(税別):430円~

NTN
深溝玉軸受
4.8通常価格(税別):319円~

ミスミ
小径玉軸受 両シールド形
4.8通常価格(税別):130円~

ミスミ
深溝玉軸受 両シールド形-ステンレス-
4.8通常価格(税別):500円~

ミスミ
ステンレス小径玉軸受 両シールド形
4.8通常価格(税別):220円~

ミスミ
小径玉軸受 フランジ付両シールド形 ステンレス
4.3通常価格(税別):370円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】フランジ付玉軸受(小径・深溝) 両シールド形 軽荷重タイプ
4.5通常価格(税別):125円~