ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ステン 山座金【200個入り】

ステン 山座金 PF-246
通常単価(税別)
5,337円
税込単価
5,871円
通常出荷日:6日目

【PF-246】サイズ:6.5x251.2

型番:

PF-246
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (200個入り)

PF-246の仕様・寸法情報

種類
ロゼットワッシャ
材質
ステンレス
内径 d(mm)
6.5
表面処理
ユニクロメッキ
厚さ t(mm)
1.2
外径 D(mm)
25
JANコード
4935646215463
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PF-246
最小発注数量
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,337円
( 5,871円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【PF-246】サイズ:6.5x251.2

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステン 山座金の型番PF-246のページです。 型番PF-246に関する仕様情報を記載しております。
ステン 山座金のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステン 山座金
ユニクロ 山座金
シム&スペーサー テーパー角座金
鉄 皿ばね座金 (キャップ用 軽荷重用)
SWA-AW 調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜)
SWAS-SC 脱落防止ワッシャ
メーカー大里大里岩田製作所SUNCO鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格5,337円2,193円939円113円898円254円
通常出荷日6日目6日目5日目1日目4日目4日目
種類ロゼットワッシャロゼットワッシャテーパ座金ばね座金平座金歯付座金(菊座)
材質ステンレススチール鉄スチールスチールステンレス
内径 d(mm)6.56.51416.963.4
表面処理ユニクロメッキユニクロメッキユニクロメッキ三価クロメート四三酸化鉄皮膜なし
厚さ t(mm)1.21.22/61.620.3
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました