17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニクロ 亀座金 PFシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ユニクロ 亀座金 PFシリーズ

販売終了

型番

PF-231

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【PF-231】サイズ:1/4×25×1.0
【PF-232】サイズ:3/16×20×0.8

指定中の仕様・寸法情報

種類
波板用
材質
スチール
表面処理
ユニクロメッキ
ねじの呼び(inch)
1/4
厚さ t(mm)
1
表面処理(詳細)
ユニクロメッキ
外径 D(mm)
25
JANコード
4935646215067

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト