ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が16型番あります。
  • ねじの呼び(M)

  • ねじの呼び(inch)

  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

丸座金 (鉄/ユニクロ)【50~500個入り】

未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

ねじの呼び(inch)

厚さ t

(mm)

外径 D

(mm)

JANコード

最小発注数量
-
1/4
1.6
13
4935646422908
1パック

500個入り

-
5/16
1.6
18
4935646422915
1パック

500個入り

-
3/8
1.6
22
4935646422922
1パック

500個入り

-
1/2
2.3
26
4935646422939
1パック

200個入り

-
5/8
2.3
32
4935646422946
1パック

100個入り

-
3/4
3.2
40
4935646422953
1パック

100個入り

-
3/16
1.6
12
4935646422960
1パック

50個入り

-
1/4
1.6
16
4935646422977
1パック

500個入り

-
5/8
3.2
45
4935646422984
1パック

50個入り

M6
-
1
13
4935646426111
1パック

500個入り

M16
-
2.6
32
4935646426159
1パック

100個入り

M20
-
3.2
40
4935646426166
1パック

100個入り

M14
-
2.6
30
4935646426173
1パック

100個入り

M3
-
0.5
8
4935646426180
1パック

100個入り

M4
-
0.8
10
4935646426197
1パック

100個入り

M5
-
0.8
12
4935646426203
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
780円
( 858円 )
6日目
1,456円
( 1,602円 )
6日目
2,371円
( 2,608円 )
6日目
2,269円
( 2,496円 )
6日目
1,303円
( 1,433円 )
6日目
2,562円
( 2,818円 )
6日目
410円
( 451円 )
6日目
2,256円
( 2,482円 )
6日目
2,767円
( 3,044円 )
6日目
780円
( 858円 )
6日目
1,303円
( 1,433円 )
6日目
2,562円
( 2,818円 )
6日目
1,277円
( 1,405円 )
6日目
410円
( 451円 )
6日目
435円
( 479円 )
6日目
461円
( 507円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:鉄。
・表面処理:ユニクロメッキ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸座金 (鉄/ユニクロ)のレビュー
4.8平均満足度:4.85件のレビュー
架台に使用
5
満足度:5.0
架台部分の締め付け時に同サイズの平座を購入。品質に問題なく扱えます。
0人が参考にしています。
機械などに
5
満足度:5.0
JIS規格品なので特に寸法など確認することもないが問題なく使用できている。
0人が参考にしています。
設備ボルト用として
4
満足度:4.0
問題無く使用出来て、コストが安くできた。 次回購入する際も同じ物を買いたい。
0人が参考にしています。
固定
5
満足度:5.0
精度が良く、品質も良く、言うことなしです! 大入りの商品なのでしょうがないとは思いますが、出荷まで時間のかかる物もあるよ...もっと読む
0人が参考にしています。
部品棚の組立に
5
満足度:5.0
大里製のワッシャー類は、寸法精度もよく、バリもなく良い製品です。 ユニクロメッキも綺麗で、品質と価格のバランスも良いです...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸座金 (鉄/ユニクロ)
ばね座金(鉄/ユニクロ)
ユニクロ 山座金
ユニクロ 亀座金 PFシリーズ
鉄 並丸ワッシャー
鉄 丸ワッシャー 木材用
メーカー大里大里大里大里SUNCOSUNCO
通常価格410円-422円 -2,193円525円 -300円 -310円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目1日目1日目
種類平座金ばね座金ロゼットワッシャ波板用平座金平座金
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理ユニクロメッキユニクロメッキユニクロメッキユニクロメッキ亜鉛メッキ亜鉛メッキ
表面処理(詳細)ユニクロメッキユニクロメッキユニクロメッキユニクロメッキ溶融亜鉛メッキ溶融亜鉛メッキ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト