17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高輝度蛍光反射シート

高輝度蛍光反射シート【16個入り】

通常単価(税別)
882円
税込単価
970円
通常出荷日:6日目

【特長】・蛍光・反射のダブル機能・高輝度反射で目立つ【基材】・塩化ビニル【粘着剤】・アクリル系

  • 用途
    ホログラム・蓄光・蛍光・反射
  • 形状
    縦型
  • サイズ(短手) (mm)
    20
  • サイズ(長手) (mm)
    37

ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

最小発注数量
黄
4904140277512
1パック

16個入り

赤
4904140277529
1パック

16個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
882円
( 970円 )
6日目
882円
( 970円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蛍光・反射のダブル機能
・高輝度反射で目立つ
【基材】
・塩化ビニル
【粘着剤】
・アクリル系

ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高輝度蛍光反射シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高輝度蛍光反射シート
反射ステッカー(接着タイプ)
キャリエーター(カットシート仕上げ)
注意・警告・危険ステッカー 中国語
品番順プレート他 CLシリーズ
反射タスキ
メーカーまつうら工業光光グラフ光八幡ねじ
通常価格882円703円1,583円2,040円1,264円 -1,331円
通常出荷日6日目4日目9日目5日目4日目4日目
用途ホログラム・蓄光・蛍光・反射案内・喚起文など案内・喚起文など案内・喚起文など案内・喚起文など-
形状縦型縦型正方形縦型文字・記号型-
サイズ(短手)(mm)20100152604030
サイズ(長手)(mm)3730015290-1300
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト