ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

レジェトレックス 03864201

レジェトレックス 03864201 03864201
通常単価(税別)
1,060円
税込単価
1,166円
通常出荷日:5日目

【メーカー】・日東電工【備考】・防振・制振材(粘着剤付)・スピーカーの音響処理や車のビビリ音対策に・出...

詳細を確認

型番:

03864201
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

03864201の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番サイズJANコード
03864201245×245mm4984834668307

型番リスト

表示件数
型番
03864201
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,060円
( 1,166円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【メーカー】
・日東電工
【備考】
・防振・制振材(粘着剤付)
・スピーカーの音響処理や車のビビリ音対策に
・出窓などの金属天井面の内側に小面積(30~50%が目安)
・貼るだけで、制震効果があり、雨だれ音軽減対策になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レジェトレックス 03864201の型番03864201のページです。 型番03864201に関する仕様情報を記載しております。
レジェトレックス 03864201のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レジェトレックス 03864201
ゴリラテープ エクストリーム ウォータープルーフ
J3160・J3170 銅箔テープ
スーパーアルミテープVH
NO.8063 耐熱アルミテープ(ツヤなし)
ボイドテープ 1パック(8巻・16巻・24巻)
メーカーまつうら工業呉工業nitoms共同技研化学マクセルスリオンテックオカモト
通常価格1,060円4,111円2,292円 -1,163円3,060円 -19,738円 -
通常出荷日5日目9日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました