17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が152型番あります。
  • 材質

    • スチール
    • ステンレス
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • 三価クロメート
    • ユニクロメッキ
  • ねじ種類

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

BLC六角穴付ボルト 鉄/ステンレス【30~500個入り】

BLC六角穴付ボルト 鉄/ステンレス
通常単価(税別)
2,177円~6,647円
税込単価
2,395円~7,312円
通常出荷日:7日目

【表面処理】ユニクロ 三価W【ねじ呼び】M3 M4 M5 M6 M8 M10

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が152型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

表面処理

ねじ種類

JANコード

最小発注数量
[ステンレス] ステンレス
10
20
-
全ねじ
4997265900953
1パック

100個入り

[ステンレス] ステンレス
10
25
-
全ねじ
4997265900960
1パック

100個入り

[ステンレス] ステンレス
10
30
-
全ねじ
4997265900977
1パック

50個入り

[ステンレス] ステンレス
10
40
-
全ねじ
4997265900984
1パック

50個入り

[ステンレス] ステンレス
3
5
-
全ねじ
4997265900755
1パック

500個入り

[ステンレス] ステンレス
3
10
-
全ねじ
4997265900762
1パック

500個入り

[ステンレス] ステンレス
3
15
-
全ねじ
4997265900779
1パック

500個入り

[ステンレス] ステンレス
3
20
-
全ねじ
4997265900786
1パック

500個入り

[ステンレス] ステンレス
4
10
-
全ねじ
4997265900793
1パック

500個入り

[ステンレス] ステンレス
4
15
-
全ねじ
4997265900809
1パック

500個入り

[ステンレス] ステンレス
4
20
-
全ねじ
4997265900816
1パック

500個入り

[ステンレス] ステンレス
5
10
-
全ねじ
4997265900823
1パック

400個入り

[ステンレス] ステンレス
5
15
-
全ねじ
4997265900830
1パック

400個入り

[ステンレス] ステンレス
5
20
-
全ねじ
4997265900847
1パック

400個入り

[ステンレス] ステンレス
5
25
-
全ねじ
4997265900854
1パック

400個入り

[ステンレス] ステンレス
6
10
-
全ねじ
4997265900861
1パック

200個入り

[ステンレス] ステンレス
6
15
-
全ねじ
4997265900878
1パック

200個入り

[ステンレス] ステンレス
6
20
-
全ねじ
4997265900885
1パック

200個入り

[ステンレス] ステンレス
6
25
-
全ねじ
4997265900892
1パック

200個入り

[ステンレス] ステンレス
6
30
-
全ねじ
4997265900908
1パック

200個入り

[ステンレス] ステンレス
8
15
-
全ねじ
4997265900915
1パック

100個入り

[ステンレス] ステンレス
8
20
-
全ねじ
4997265900922
1パック

100個入り

[ステンレス] ステンレス
8
25
-
全ねじ
4997265900939
1パック

100個入り

[ステンレス] ステンレス
8
30
-
全ねじ
4997265900946
1パック

100個入り

[スチール] スチール
10
20
-
全ねじ
4997265901196
1パック

100個入り

[スチール] スチール
10
25
-
全ねじ
4997265901202
1パック

100個入り

[スチール] スチール
10
30
-
全ねじ
4997265901219
1パック

50個入り

[スチール] スチール
10
35
-
全ねじ
4997265902636
1パック

50個入り

[スチール] スチール
10
40
-
全ねじ
4997265901226
1パック

50個入り

[スチール] スチール
10
45
-
半ねじ
4997265902643
1パック

50個入り

[スチール] スチール
10
50
-
半ねじ
4997265902650
1パック

50個入り

[スチール] スチール
10
55
-
半ねじ
4997265902667
1パック

50個入り

[スチール] スチール
10
60
-
半ねじ
4997265902674
1パック

50個入り

[スチール] スチール
10
65
-
半ねじ
4997265902681
1パック

50個入り

[スチール] スチール
10
70
-
半ねじ
4997265902698
1パック

40個入り

[スチール] スチール
10
80
-
半ねじ
4997265902704
1パック

40個入り

[スチール] スチール
10
90
-
半ねじ
4997265902711
1パック

30個入り

[スチール] スチール
10
100
-
半ねじ
4997265902728
1パック

30個入り

[スチール] スチール
3
10
-
全ねじ
4997265901004
1パック

500個入り

[スチール] スチール
3
12
-
全ねじ
4997265902209
1パック

500個入り

[スチール] スチール
3
15
-
全ねじ
4997265901011
1パック

500個入り

[スチール] スチール
3
20
-
全ねじ
4997265901028
1パック

500個入り

[スチール] スチール
3
25
-
半ねじ
4997265902216
1パック

500個入り

[スチール] スチール
3
30
-
半ねじ
4997265902223
1パック

500個入り

[スチール] スチール
3
4
-
全ねじ
4997265902179
1パック

500個入り

[スチール] スチール
3
5
-
全ねじ
4997265900991
1パック

500個入り

[スチール] スチール
3
6
-
全ねじ
4997265902186
1パック

500個入り

[スチール] スチール
3
8
-
全ねじ
4997265902193
1パック

500個入り

[スチール] スチール
4
10
-
全ねじ
4997265901035
1パック

500個入り

[スチール] スチール
4
12
-
全ねじ
4997265902261
1パック

500個入り

[スチール] スチール
4
15
-
全ねじ
4997265901042
1パック

500個入り

[スチール] スチール
4
16
-
全ねじ
4997265902278
1パック

500個入り

[スチール] スチール
4
20
-
全ねじ
4997265901059
1パック

500個入り

[スチール] スチール
4
25
-
全ねじ
4997265902285
1パック

500個入り

[スチール] スチール
4
30
-
半ねじ
4997265902292
1パック

200個入り

[スチール] スチール
4
35
-
半ねじ
4997265902308
1パック

200個入り

[スチール] スチール
4
40
-
半ねじ
4997265902315
1パック

200個入り

[スチール] スチール
4
45
-
半ねじ
4997265902322
1パック

200個入り

[スチール] スチール
4
5
-
全ねじ
4997265902230
1パック

500個入り

[スチール] スチール
4
50
-
半ねじ
4997265902339
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,656円
( 6,222円 )
7日目
6,018円
( 6,620円 )
7日目
3,666円
( 4,033円 )
7日目
4,490円
( 4,939円 )
7日目
4,524円
( 4,976円 )
7日目
3,641円
( 4,005円 )
7日目
4,226円
( 4,649円 )
7日目
4,756円
( 5,232円 )
7日目
4,766円
( 5,243円 )
7日目
5,459円
( 6,005円 )
7日目
6,532円
( 7,185円 )
7日目
5,159円
( 5,675円 )
7日目
5,770円
( 6,347円 )
7日目
6,076円
( 6,684円 )
7日目
6,647円
( 7,312円 )
7日目
3,005円
( 3,306円 )
7日目
2,985円
( 3,284円 )
7日目
3,343円
( 3,677円 )
7日目
3,710円
( 4,081円 )
7日目
4,139円
( 4,553円 )
7日目
3,548円
( 3,903円 )
7日目
3,573円
( 3,930円 )
7日目
3,852円
( 4,237円 )
7日目
4,205円
( 4,626円 )
7日目
3,765円
( 4,142円 )
7日目
4,062円
( 4,468円 )
7日目
2,443円
( 2,687円 )
7日目
2,639円
( 2,903円 )
7日目
2,805円
( 3,086円 )
7日目
3,110円
( 3,421円 )
7日目
3,465円
( 3,812円 )
7日目
3,738円
( 4,112円 )
7日目
4,062円
( 4,468円 )
7日目
4,269円
( 4,696円 )
7日目
3,747円
( 4,122円 )
7日目
4,186円
( 4,605円 )
7日目
3,675円
( 4,043円 )
7日目
3,999円
( 4,399円 )
7日目
2,360円
( 2,596円 )
7日目
2,413円
( 2,654円 )
7日目
2,520円
( 2,772円 )
7日目
2,966円
( 3,263円 )
7日目
3,759円
( 4,135円 )
7日目
4,695円
( 5,165円 )
7日目
4,810円
( 5,291円 )
7日目
2,690円
( 2,959円 )
7日目
2,466円
( 2,713円 )
7日目
2,497円
( 2,747円 )
7日目
2,913円
( 3,204円 )
7日目
3,031円
( 3,334円 )
7日目
3,145円
( 3,460円 )
7日目
3,344円
( 3,678円 )
7日目
3,685円
( 4,054円 )
7日目
4,099円
( 4,509円 )
7日目
2,224円
( 2,446円 )
7日目
2,522円
( 2,774円 )
7日目
3,569円
( 3,926円 )
7日目
4,059円
( 4,465円 )
7日目
4,705円
( 5,176円 )
7日目
4,582円
( 5,040円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【表面処理】ユニクロ 三価W
【ねじ呼び】M3 M4 M5 M6 M8 M10

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

BLC六角穴付ボルト 鉄/ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BLC六角穴付ボルト 鉄/ステンレス
止め穴付六角穴付ボルト
六角穴付ボルト-鉄・小箱-
六角穴付ボルト (鉄/バーカー)
全長指定六角穴付ボルト
モーションタイト六角穴付きボルト
メーカーコノエミスミミスミ大里ミスミ八幡ねじ
通常価格2,177円-290円 -2,810円 -512円 --8円 -
通常出荷日7日目在庫品1日目在庫品1日目6日目2日目〜3日目〜
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
取付穴形状六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴
販売単位箱・パックバラ(1個から購入可能)箱・パック箱・パックバラ(1個から購入可能)箱・パック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角穴付ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト