17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

六角穴付ボルト (鉄/バーカー)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

六角穴付ボルト (鉄/バーカー)

販売終了

型番

62111

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【材質】 スチール
【表面処理】 リン酸塩皮膜(パーカー)
【ねじの呼び(M)】 3、4、5、6、8、10、12
【長さL(mm)】 6~100
【ねじ山種類】 メートル並目
【販売単位】 箱・パック

ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

指定中の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
3
長さL(mm)
6
材質
スチール
表面処理
パーカー
ねじ山種類
メートル並目
ピッチ(mm)
0.5
販売単位
箱・パック
取付穴形状
六角穴
基本形状
標準(丸)
追加形状
標準

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト