17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

サビヤーズ 折板屋根用【30個入り】

サビヤーズ 折板屋根用
通常単価(税別)
2,116円~2,626円
税込単価
2,328円~2,889円
通常出荷日:6日目

【特長】・折板屋根の雨漏り防止の必需品です

  • 商品画像は代表画像となっております。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

最小発注数量
8mm(M)
1パック

30個入り

8mm(L)
1パック

30個入り

10mm
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,116円
( 2,328円 )
6日目
2,218円
( 2,440円 )
6日目
2,626円
( 2,889円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折板屋根の雨漏り防止の必需品です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サビヤーズ 折板屋根用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サビヤーズ 折板屋根用
テクノシール ピアスカラーキャップ HEX用(六角頭用) 黒
テクノシール ピアスカラーキャップ PAN用(ナベ頭用) 白
カラーキャップ 六角頭用 グレー
カラーキャップ 六角頭用 白
カラーキャップ なべ頭用 グレー
メーカー大里九飛勢螺九飛勢螺九飛勢螺九飛勢螺九飛勢螺
通常価格2,116円-290円259円 -290円262円 -260円 -
通常出荷日6日目1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質6ナイロン-----
用途折板屋根用ボルトキャップ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ用アクセサリー・カバーキャップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト