17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ランスタッチ ジャックポイント トラス【50~100個入り】

ランスタッチ ジャックポイント トラス
通常単価(税別)
971円~3,321円
税込単価
1,068円~3,653円
通常出荷日:6日目

【取付穴形状】十字穴【材質】スチール【表面処理】三価クロメート【ねじの呼び(M)】4【長さL(mm)】...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1パック

50個入り

1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,321円
( 3,653円 )
6日目
971円
( 1,068円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【取付穴形状】十字穴
【材質】スチール
【表面処理】三価クロメート
【ねじの呼び(M)】4
【長さL(mm)】13
【詳細形状】トラス
【販売単位】 箱・パック

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ランスタッチ ジャックポイント トラスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ランスタッチ ジャックポイント トラス
ランスタッチ ジャックポイント サラ
ランスタッチ(ジャックポイント)皿小頭(D=6)
トルネード トラス 小頭
ミニジャックポイント トラス 薄板用
STトルネード トラス W付
メーカー大里大里ヤマヒロ八幡ねじ大里八幡ねじ
通常価格971円-971円 -6,430円928円4,690円1,801円
通常出荷日6日目6日目在庫品1日目6日目5日目6日目
ねじの呼び(M)444444
長さL(mm)131313121316
詳細形状トラス皿皿バインドトラスバインド
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
材質スチールスチールスチールスチールスチールSUS410
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト