17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドリルビス ジンロイ シンワッシャー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ドリルビス ジンロイ シンワッシャー

販売終了

型番

547-071

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【取付穴形状】ヘクサロビュラ穴
【材質】スチール
【表面処理】ステンコート
【ねじの呼び(M)】5
【長さL(mm)】19
【詳細形状】トラス
【色】 黒,白,新茶,クリーム
【販売単位】 箱・パック

ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

指定中の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
5
長さL(mm)
19
詳細形状
トラス
取付穴形状
ヘクサロビュラ穴
材質
スチール
表面処理
ステンコート
ねじ山種類
ドリルねじ
基本形状
標準(丸)
先端形状
その他特殊形状
追加形状
標準 / フランジ付
販売単位
箱・パック
用途
標準

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト