17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジャックポイント ALC用 四角穴付 540-571

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ジャックポイント ALC用 四角穴付

販売終了

型番

540-571

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【取付穴形状】四角穴
【材質】スチール
【表面処理】三価クロメート
【ねじの呼び(M)】5
【長さL(mm)】65
【詳細形状】皿
【販売単位】 箱・パック

指定中の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
5
長さL(mm)
65
詳細形状
取付穴形状
四角/十字
材質
スチール
表面処理
三価クロメート
ねじ山種類
ドリルねじ
基本形状
標準(丸)
先端形状
その他特殊形状
追加形状
標準
販売単位
箱・パック
用途
標準

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト