ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が68型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

タッピング ナベ HPシリーズ【10~100個入り】

通常単価(税別)
461円~882円
税込単価
507円~970円
通常出荷日:6日目

薄板や木材を締結するのに用いられ、薄板には下穴を開けてから施工して下さい。【取付穴形状】 十字穴【材質...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となっております。
未確定:候補が68型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

最小発注数量
2
4
1パック

100個入り

2
8
1パック

100個入り

2
10
1パック

100個入り

2.6
6
1パック

100個入り

8
20
1パック

10個入り

8
25
1パック

10個入り

8
30
1パック

10個入り

8
35
1パック

10個入り

8
40
1パック

10個入り

8
45
1パック

10個入り

8
50
1パック

10個入り

2
6
1パック

100個入り

5
12
1パック

100個入り

6
45
1パック

25個入り

3
10
1パック

100個入り

3
12
1パック

100個入り

3
16
1パック

100個入り

3
20
1パック

100個入り

3
25
1パック

100個入り

3
30
1パック

100個入り

3
40
1パック

100個入り

3
50
1パック

100個入り

3.5
20
1パック

100個入り

3.5
30
1パック

100個入り

4
12
1パック

100個入り

4
16
1パック

100個入り

4
20
1パック

100個入り

4
25
1パック

100個入り

4
30
1パック

50個入り

4
35
1パック

50個入り

4
40
1パック

50個入り

4
50
1パック

50個入り

4
60
1パック

50個入り

4
70
1パック

50個入り

4
90
1パック

25個入り

4
100
1パック

25個入り

2.3
6
1パック

100個入り

2.6
8
1パック

100個入り

3
8
1パック

100個入り

3.5
10
1パック

100個入り

3.5
12
1パック

100個入り

3.5
16
1パック

100個入り

3.5
25
1パック

100個入り

4
10
1パック

100個入り

5
16
1パック

100個入り

5
20
1パック

50個入り

5
25
1パック

50個入り

5
30
1パック

50個入り

5
40
1パック

25個入り

5
50
1パック

25個入り

5
60
1パック

25個入り

5
70
1パック

25個入り

5
90
1パック

25個入り

5
100
1パック

25個入り

6
20
1パック

25個入り

6
30
1パック

25個入り

6
40
1パック

25個入り

6
50
1パック

25個入り

6
60
1パック

25個入り

6
70
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
512円
( 563円 )
6日目
512円
( 563円 )
6日目
525円
( 578円 )
6日目
525円
( 578円 )
6日目
741円
( 815円 )
6日目
767円
( 844円 )
6日目
792円
( 871円 )
6日目
818円
( 900円 )
6日目
831円
( 914円 )
6日目
869円
( 956円 )
6日目
882円
( 970円 )
6日目
512円
( 563円 )
6日目
627円
( 690円 )
6日目
576円
( 634円 )
6日目
461円
( 507円 )
6日目
461円
( 507円 )
6日目
473円
( 520円 )
6日目
486円
( 535円 )
6日目
512円
( 563円 )
6日目
525円
( 578円 )
6日目
588円
( 647円 )
6日目
869円
( 956円 )
6日目
512円
( 563円 )
6日目
576円
( 634円 )
6日目
576円
( 634円 )
6日目
525円
( 578円 )
6日目
563円
( 619円 )
6日目
588円
( 647円 )
6日目
512円
( 563円 )
6日目
512円
( 563円 )
6日目
525円
( 578円 )
6日目
563円
( 619円 )
6日目
588円
( 647円 )
6日目
627円
( 690円 )
6日目
767円
( 844円 )
6日目
792円
( 871円 )
6日目
537円
( 591円 )
6日目
537円
( 591円 )
6日目
473円
( 520円 )
6日目
473円
( 520円 )
6日目
473円
( 520円 )
6日目
486円
( 535円 )
6日目
537円
( 591円 )
6日目
486円
( 535円 )
6日目
639円
( 703円 )
6日目
525円
( 578円 )
6日目
537円
( 591円 )
6日目
563円
( 619円 )
6日目
473円
( 520円 )
6日目
512円
( 563円 )
6日目
525円
( 578円 )
6日目
563円
( 619円 )
6日目
639円
( 703円 )
6日目
678円
( 746円 )
6日目
486円
( 535円 )
6日目
512円
( 563円 )
6日目
537円
( 591円 )
6日目
588円
( 647円 )
6日目
627円
( 690円 )
6日目
678円
( 746円 )
6日目

詳細情報

基本情報

薄板や木材を締結するのに用いられ、薄板には下穴を開けてから施工して下さい。
【取付穴形状】 十字穴
【材質】 スチール
【表面処理】 ユニクロメッキ
【ねじの呼び(M)】 2、2.3、2.6、3、3.5、4、5、6、8
【長さL(mm)】 6~100
【詳細形状】 なべ
【販売単位】 箱・パック

ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッピング ナベ HPシリーズのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
ねじの交換
5
満足度:5.0
大里のネジはラインナップが広くコスパが良いので数が必要な時によく利用する。
0人が参考にしています。
販売用工作KITの部品として
5
満足度:5.0
年間の使用量が多いので少しでも安いものを探していました。 嵩張るものではないのでまとめて購入するので納期についても気にな...もっと読む
0人が参考にしています。
コンベヤレールの取付
4
満足度:4.0
納期も早く問題なく取付できました。また同じ用途があれば購入したいと思います。
0人が参考にしています。
キャスターの取付けに
5
満足度:5.0
キャスターの取付けに使用。 大里製のネジ類は、安価でありながら精度もよく、しっかりした作りです。 ユニクロメッキも綺麗で...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッピング ナベ HPシリーズ
ステン タッピング ナベ HPシリーズ
ステン タッピング トラス HPシリーズ
ステン タッピング サラ HPシリーズ
皿タッピングねじ 1種A型
鉄/ユニクロメッキ 皿頭 タッピング
メーカー大里大里大里大里コノエ大里
通常価格461円-563円 -486円 -576円 -5,758円 -435円 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目7日目6日目
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
追加形状標準標準標準標準標準標準
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
材質スチールステンレスステンレスステンレスステンレススチール
詳細形状なべなべトラス皿皿皿
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト