17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステン タッピング ナベ HPシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステン タッピング ナベ HPシリーズ

販売終了

型番

HP1242

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・下穴をあけた鉄板などに使用するビスです。
・鉄製でユニクロめっきを施しています。
・鍋頭です。
・薄板や木材を締結するのに用いられます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

指定中の仕様・寸法情報

詳細形状
なべ
ねじの呼び(M)
3.5
長さL(mm)
40
ねじ山種類
タッピンねじ
取付穴形状
十字穴
材質
ステンレス
表面処理
なし
先端形状
とがり先
基本形状
標準(丸)
追加形状
標準
販売単位
箱・パック
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト