ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が57型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ステン タッピング トラス HPシリーズ【10~50個入り】

通常単価(税別)
486円~1,507円
税込単価
535円~1,658円
通常出荷日:6日目

薄板や木材を締結するのに用いられ、薄板には下穴を開けてから施工して下さい。【取付穴形状】 十字穴【材質...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となっております。
未確定:候補が57型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

最小発注数量
4
10
1パック

50個入り

3
8
1パック

50個入り

3.5
30
1パック

50個入り

5
10
1パック

50個入り

5
70
1パック

25個入り

6
45
1パック

25個入り

8
16
1パック

10個入り

8
20
1パック

10個入り

8
25
1パック

10個入り

8
30
1パック

10個入り

8
35
1パック

10個入り

8
40
1パック

10個入り

8
45
1パック

10個入り

8
50
1パック

10個入り

8
60
1パック

10個入り

4
45
1パック

25個入り

3
10
1パック

50個入り

3
12
1パック

50個入り

3
16
1パック

50個入り

3
20
1パック

50個入り

3
25
1パック

50個入り

3
30
1パック

50個入り

3.5
10
1パック

50個入り

3.5
12
1パック

50個入り

3.5
16
1パック

50個入り

3.5
20
1パック

50個入り

3.5
25
1パック

50個入り

4
12
1パック

50個入り

4
16
1パック

50個入り

4
20
1パック

50個入り

4
25
1パック

50個入り

4
30
1パック

50個入り

4
35
1パック

25個入り

4
40
1パック

25個入り

4
50
1パック

25個入り

4
60
1パック

25個入り

4
70
1パック

25個入り

5
12
1パック

50個入り

5
16
1パック

50個入り

5
20
1パック

50個入り

5
25
1パック

50個入り

5
30
1パック

50個入り

5
35
1パック

25個入り

5
40
1パック

25個入り

5
45
1パック

25個入り

5
50
1パック

25個入り

5
60
1パック

25個入り

6
12
1パック

50個入り

6
16
1パック

50個入り

6
20
1パック

50個入り

6
25
1パック

50個入り

6
30
1パック

25個入り

6
40
1パック

25個入り

6
50
1パック

25個入り

6
60
1パック

10個入り

6
70
1パック

10個入り

6
35
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
563円
( 619円 )
6日目
486円
( 535円 )
6日目
678円
( 746円 )
6日目
741円
( 815円 )
6日目
1,188円
( 1,307円 )
6日目
1,035円
( 1,139円 )
6日目
971円
( 1,068円 )
6日目
984円
( 1,082円 )
6日目
996円
( 1,096円 )
6日目
1,035円
( 1,139円 )
6日目
1,073円
( 1,180円 )
6日目
1,137円
( 1,251円 )
6日目
1,201円
( 1,321円 )
6日目
1,277円
( 1,405円 )
6日目
1,507円
( 1,658円 )
6日目
639円
( 703円 )
6日目
512円
( 563円 )
6日目
525円
( 578円 )
6日目
537円
( 591円 )
6日目
563円
( 619円 )
6日目
614円
( 675円 )
6日目
639円
( 703円 )
6日目
525円
( 578円 )
6日目
537円
( 591円 )
6日目
576円
( 634円 )
6日目
588円
( 647円 )
6日目
639円
( 703円 )
6日目
588円
( 647円 )
6日目
614円
( 675円 )
6日目
639円
( 703円 )
6日目
678円
( 746円 )
6日目
716円
( 788円 )
6日目
576円
( 634円 )
6日目
614円
( 675円 )
6日目
665円
( 732円 )
6日目
792円
( 871円 )
6日目
882円
( 970円 )
6日目
767円
( 844円 )
6日目
792円
( 871円 )
6日目
843円
( 927円 )
6日目
894円
( 983円 )
6日目
984円
( 1,082円 )
6日目
716円
( 788円 )
6日目
741円
( 815円 )
6日目
716円
( 788円 )
6日目
831円
( 914円 )
6日目
984円
( 1,082円 )
6日目
1,430円
( 1,573円 )
6日目
1,073円
( 1,180円 )
6日目
1,150円
( 1,265円 )
6日目
1,226円
( 1,349円 )
6日目
843円
( 927円 )
6日目
971円
( 1,068円 )
6日目
1,086円
( 1,195円 )
6日目
792円
( 871円 )
6日目
869円
( 956円 )
6日目
920円
( 1,012円 )
6日目

詳細情報

基本情報

薄板や木材を締結するのに用いられ、薄板には下穴を開けてから施工して下さい。
【取付穴形状】 十字穴
【材質】 ステンレス
【表面処理】 生地
【ねじの呼び(M)】 3、3.5、4、5、6、8
【長さL(mm)】 8~70
【詳細形状】 トラス
【販売単位】 箱・パック

ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステン タッピング トラス HPシリーズのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
カラオケスピ−カ−の天井吊りに使用
5
満足度:5.0
カラオケ用のスピ−カ−を天井に吊るのにs使用したくて購入いたしましたがこのビス、この長さで適切に吊り下げる事ができました...もっと読む
1人が参考にしています。
表示灯のベース固定
5
満足度:5.0
持ち運べる表示灯の外枠(アルミ製)とベース(木製)の固定用として使用しています。値段が安く納期が早いので大変満足していま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステン タッピング トラス HPシリーズ
ステン タッピング ナベ HPシリーズ
ステン タッピング サラ HPシリーズ
タッピング ナベ HPシリーズ
鉄/ユニクロメッキ トラス頭 タッピング
【クリーン洗浄品】トラス頭タッピングねじ
メーカー大里大里大里大里大里ミスミ
通常価格486円-563円 -576円 -461円 -422円 --
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目3日目
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
追加形状標準標準標準標準標準標準
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
材質ステンレスステンレスステンレススチールスチール-
詳細形状トラスなべ皿なべトラストラス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト