17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ミニビス フローリング用【105~135個入り】

ミニビス フローリング用
通常単価(税別)
996円
税込単価
1,096円
通常出荷日:6日目

ミニビス フローリング用

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

長さL(mm)

JANコード

最小発注数量
32
4935646711118
1パック

135個入り

38
4935646711125
1パック

105個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
996円
( 1,096円 )
6日目
996円
( 1,096円 )
6日目

詳細情報

基本情報

ミニビス フローリング用

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニビス フローリング用のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
フローリングの施工に
3
満足度:3.0
従来のフロア釘と比べ、インパクトで作業ができるのはメリット。デメリットは、釘と比べて硬いためか、細いものだと、使用してい...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニビス フローリング用
ミニビス
ミニビス フローリンフレキ
丸ビス (平先・全ねじタイプ) 1/4・3/16inch
【クリーン洗浄品】チタン 十字穴付なべ小ねじ
ステンレス 小ネジ 皿 (平先・全ねじタイプ)
メーカー大里大里大里大里ミスミ大里
通常価格996円945円 -996円588円 --473円 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目3日目6日目
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
取付穴形状十字穴十字穴十字穴マイナス十字穴十字穴
材質スチールスチールスチールスチール純チタン2種ステンレス
ねじの呼び(M)2.42.12.4---
先端形状とがり先とがり先とがり先平先平先平先
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小ねじ・マイクロねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト