17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ミニビス【105~195個入り】

ミニビス
通常単価(税別)
945971
税込単価
1,0401,068
通常出荷日:6日目

ミニビス

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さL(mm)

JANコード

最小発注数量
16
4935646711019
1パック

195個入り

20
4935646711026
1パック

180個入り

25
4935646711033
1パック

150個入り

32
4935646711040
1パック

135個入り

38
4935646711057
1パック

105個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
945
( 1,040 )
6日目
971
( 1,068 )
6日目
971
( 1,068 )
6日目
971
( 1,068 )
6日目
945
( 1,040 )
6日目

詳細情報

基本情報

ミニビス

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニビスのレビュー
この商品のレビューはありません

小ねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト