ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が49型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ステンレス 小ネジ 鍋 (平先・全ねじタイプ)【10~50個入り】

通常単価(税別)
473円~4,954円
税込単価
520円~5,449円
通常出荷日:6日目

ステンレス 小ネジ 鍋 (平先・全ねじタイプ)

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が49型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

JANコード

最小発注数量
3
5
4935646524817
1パック

50個入り

3
8
4935646524824
1パック

50個入り

3
10
4935646524831
1パック

50個入り

3
15
4935646524848
1パック

50個入り

3
20
4935646524855
1パック

50個入り

3
25
4935646524862
1パック

50個入り

3
30
4935646524879
1パック

50個入り

3
35
4935646524886
1パック

50個入り

3
40
4935646524893
1パック

50個入り

4
8
4935646524909
1パック

50個入り

4
10
4935646524916
1パック

50個入り

4
15
4935646524923
1パック

50個入り

4
20
4935646524930
1パック

50個入り

4
25
4935646524947
1パック

50個入り

4
30
4935646524954
1パック

50個入り

4
35
4935646524961
1パック

50個入り

4
40
4935646524978
1パック

50個入り

4
50
4935646524985
1パック

50個入り

5
10
4935646524992
1パック

50個入り

5
15
4935646525005
1パック

50個入り

5
20
4935646525012
1パック

50個入り

5
25
4935646525029
1パック

50個入り

5
30
4935646525036
1パック

50個入り

5
40
4935646525043
1パック

20個入り

5
50
4935646525050
1パック

20個入り

5
60
4935646525067
1パック

20個入り

6
10
4935646525074
1パック

20個入り

6
15
4935646525081
1パック

20個入り

6
20
4935646525098
1パック

20個入り

6
25
4935646525104
1パック

20個入り

6
30
4935646525111
1パック

20個入り

6
40
4935646525128
1パック

20個入り

6
50
4935646525135
1パック

20個入り

6
60
4935646525142
1パック

20個入り

6
70
4935646525159
1パック

10個入り

8
10
4935646525166
1パック

20個入り

8
15
4935646525173
1パック

20個入り

8
20
4935646525180
1パック

20個入り

8
25
4935646525197
1パック

20個入り

8
30
4935646525203
1パック

20個入り

8
35
4935646525210
1パック

20個入り

8
40
4935646525227
1パック

20個入り

8
50
4935646525234
1パック

20個入り

8
60
4935646525241
1パック

20個入り

8
70
4935646525258
1パック

20個入り

8
80
4935646525265
1パック

20個入り

8
100
4935646525289
1パック

20個入り

3
12
4935646525296
1パック

50個入り

4
60
4935646525302
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
473円
( 520円 )
6日目
473円
( 520円 )
6日目
486円
( 535円 )
6日目
525円
( 578円 )
6日目
563円
( 619円 )
6日目
614円
( 675円 )
6日目
639円
( 703円 )
6日目
741円
( 815円 )
6日目
792円
( 871円 )
6日目
537円
( 591円 )
6日目
563円
( 619円 )
6日目
614円
( 675円 )
6日目
678円
( 746円 )
6日目
729円
( 802円 )
6日目
792円
( 871円 )
6日目
843円
( 927円 )
6日目
920円
( 1,012円 )
6日目
1,047円
( 1,152円 )
6日目
729円
( 802円 )
6日目
818円
( 900円 )
6日目
882円
( 970円 )
6日目
984円
( 1,082円 )
6日目
1,073円
( 1,180円 )
6日目
716円
( 788円 )
6日目
792円
( 871円 )
6日目
920円
( 1,012円 )
6日目
576円
( 634円 )
6日目
627円
( 690円 )
6日目
678円
( 746円 )
6日目
716円
( 788円 )
6日目
780円
( 858円 )
6日目
882円
( 970円 )
6日目
996円
( 1,096円 )
6日目
1,175円
( 1,293円 )
6日目
843円
( 927円 )
6日目
882円
( 970円 )
6日目
984円
( 1,082円 )
6日目
1,073円
( 1,180円 )
6日目
1,150円
( 1,265円 )
6日目
1,188円
( 1,307円 )
6日目
1,354円
( 1,489円 )
6日目
1,507円
( 1,658円 )
6日目
1,988円
( 2,187円 )
6日目
2,193円
( 2,412円 )
6日目
2,460円
( 2,706円 )
6日目
2,703円
( 2,973円 )
6日目
4,954円
( 5,449円 )
6日目
512円
( 563円 )
6日目
1,328円
( 1,461円 )
6日目

詳細情報

基本情報

ステンレス 小ネジ 鍋 (平先・全ねじタイプ)

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス 小ネジ 鍋 (平先・全ねじタイプ)のレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
盤組立
5
満足度:5.0
ホームセンターにも行きましたが、サイズがない場合もありミスミだと探しやすく助かります。
0人が参考にしています。
ネジ止め
5
満足度:5.0
安いけど問題なくちゃんと使える。コストパフォーマンスです。 
0人が参考にしています。
カバン
5
満足度:5.0
ステンレスでこの数量でこの値段は、とてもお買い得だと思いました。
0人が参考にしています。
ケースの固定
4
満足度:4.0
ステンレス製で安価なので頼んでみました。ねじ頭の加工精度がいまいちですが、十分使えます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス 小ネジ 鍋 (平先・全ねじタイプ)
ステンレス 小ネジ 皿 (平先・全ねじタイプ)
ステンレス 小ネジ トラス (平先・全ねじタイプ)
ステンレス 小ネジ バインド (平先・全ねじタイプ)
【クリーン洗浄品】チタン 十字穴付皿小ねじ
【クリーン洗浄品】チタン 十字穴付トラス小ねじ
メーカー大里大里大里大里ミスミミスミ
通常価格473円-473円 -512円 -525円 ---
通常出荷日6日目6日目6日目6日目3日目3日目
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
材質ステンレスステンレスステンレスステンレス純チタン2種純チタン2種
詳細形状なべ皿トラスバインド皿トラス
先端形状平先平先平先平先平先平先
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小ねじ・マイクロねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト