17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス 小ネジ トラス (平先・全ねじタイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレス 小ネジ トラス (平先・全ねじタイプ)

販売終了

型番

62580

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

ステンレス 小ネジ トラス (平先・全ねじタイプ)

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

指定中の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
3
長さL(mm)
40
詳細形状
トラス
取付穴形状
十字穴
材質
ステンレス
表面処理
なし
ピッチ(mm)
0.5
基本形状
標準(丸)
先端形状
平先
販売単位
箱・パック
ねじ種類
全ねじ
JANコード
4935646525807

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト