メカニカル部品技術窓口
・大流量の制御に最適な真空ユニット。・真空スイッチ仕様(□31mm幅 2点出力真空スイッチ)。【特長】...
詳細を確認

| 使用流体 | 空気 |
|---|---|
| 使用圧力範囲 | 0.3~0.7MPa |
| 使用温度範囲 | 5~50℃ |
| 使用真空圧力範囲 | -100~0kPa |


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
27,486円 ( 30,235円 ) | 8日目 |
29,410円 ( 32,351円 ) | 8日目 |
27,486円 ( 30,235円 ) | 8日目 |
27,486円 ( 30,235円 ) | 14日目 |
27,486円 ( 30,235円 ) | 8日目 |
27,486円 ( 30,235円 ) | 8日目 |
27,486円 ( 30,235円 ) | 14日目 |
27,486円 ( 30,235円 ) | 8日目 |
27,486円 ( 30,235円 ) | 8日目 |
29,410円 ( 32,351円 ) | 8日目 |
27,486円 ( 30,235円 ) | 8日目 |
27,486円 ( 30,235円 ) | 8日目 |
27,486円 ( 30,235円 ) | 14日目 |
・大流量の制御に最適な真空ユニット。
・真空スイッチ仕様(□31mm幅 2点出力真空スイッチ)。
【特長】
・大流量の制御に最適な31.5mm幅の真空ポンプ対応ユニット。
・真空供給用バルブタイプは、ノーマルクローズとノーマルオープンを用意。
・圧力センサは、□31mmで大型LED表示による高視認性を実現。
・様々なニーズに対応すべく、豊富なバリエーションを揃えております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンサス
ステンレス バルブ 真空用 NWフランジボールバルブ
5通常価格(税別):22,859円~

入江工研
高真空アングルバルブ(複動・単動)
0通常価格(税別):38,221円~

SMC
常時閉型高真空電磁弁 XSAシリーズ
0通常価格(税別):21,785円~

SMC
アルミニウム製 高真空L型バルブ 手動/ベローズシール XLHシリーズ
5通常価格(税別):39,429円~

SMC
サクションアシストバルブ ZP2Vシリーズ
4通常価格(税別):1,503円~

SMC
アルミ製 高真空L型バルブ 電磁式 ベローズ圧力バランス XLSシリーズ
0通常価格(税別):37,505円~

SMC
ステンレス製 高真空L型/ストレート型バルブ 複動/ベローズシール XMC・XYCシリーズ
0通常価格(税別):49,207円~

SMC
真空レギュレータ IRV10・20シリーズ
5通常価格(税別):241円~

SMC
真空レギュレータ クリーンシリーズ 銅系・フッ素系不可仕様 10-/20-IRV10・20シリーズ
0通常価格(税別):7,479円~