メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

超小型アンプ内蔵型フォトセンサ BTSシリーズ

超小型アンプ内蔵型フォトセンサ BTSシリーズ BTS1M-TDTL
通常単価(税別)
8,797
税込単価
9,677
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

強力センシング性能と超小型アンプ内蔵型光電センサ。また、既存 BJシリーズ対比約 80% 縮小化され最...

詳細を確認
  • 対象型式と仕様変更詳細は下記リンク(『ATN1_BTS』)をご参照ください。
    『ATN1_BTS』

型番:

BTS1M-TDTL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

BTS1M-TDTLの仕様・寸法情報

種類
光電センサ
検出方式
透過
検出距離【区分】
~1000
アンプ 種類
内蔵型
検出対象
不透明体
光軸の配置種類
投光・受光部別体
使用光源の種類
標準
使用光源の色
赤色LED
使用環境
標準 / 照明光
保護構造
IP67
ヘッド形状
ヘッド材質
樹脂
電源種類
DC電源
出力方式
NPNオープンコレクタ出力
接線方式
配線引出式
動作モード
ライトON
検出距離詳細(mm)
1000
-
-

商品情報

製品仕様

型番種類検出タイプ検出距離【区分】アンプの種類
BTS1M-TDTL光電センサ透過~1000内蔵型

型番リスト

表示件数
型番
BTS1M-TDTL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,797
( 9,677 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

強力センシング性能と超小型アンプ内蔵型光電センサ。また、既存 BJシリーズ対比約 80% 縮小化され最小 Φ0.15mmの微小物体検出と赤色 LED 可視光源を適用して検出 spotの位置確認が可能です。 IP67の保護構造の実現で優れたセンシング性能を実現しました。
【特長】
・超小型サイズ実現で設置スペース最小化。
・最小0.15mmの微小物体検出。
・保護構造 IP67実現で粉塵及び洗浄、散水環境でも使用可能。
・最大検出距離 1m(透過型)。
・検出 Spotの位置確認 (限定距離反射型、ミラー反射型)。
・動作表示灯、安定表示灯採用。

ご注意

  • 対象型式と仕様変更詳細は下記リンク(『ATN1_BTS』)をご参照ください。
    『ATN1_BTS』

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超小型アンプ内蔵型フォトセンサ BTSシリーズの型番BTS1M-TDTLのページです。 型番BTS1M-TDTLに関する仕様情報を記載しております。
超小型アンプ内蔵型フォトセンサ BTSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超小型アンプ内蔵型フォトセンサ BTSシリーズ
小型光電センサ BYシリーズ
エリアセンサ BWPシリーズ
エリアセンサ BWシリーズ
ピッキングエリアセンサ BWPKシリーズ
薄型長距離 光電センサ BPSシリーズ
メーカーAUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)
通常価格8,7974,94438,988 -28,270 -28,4897,865
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類光電センサ光電センサエリアセンサエリアセンサエリアセンサ光電センサ
検出方式透過透過透過透過透過透過
検出距離【区分】~1000~500~5000~10000~3000~3000
アンプ 種類内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型
検出対象不透明体不透明体不透明体不透明体不透明体不透明体

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました