メカニカル部品技術窓口
常時開(NormallyOpen)タイプのリニアシャフト用ブレーキ。【特長】・リニアシャフトに加え、丸...
詳細を確認
リニアクランパ・ズィー 空気圧 常時開 リニアシャフト用 MKRの外観

リニアクランパ・ズィー 空気圧 常時開 リニアシャフト用 MKRの寸法図
(単位:mm)
| 品番 | 適用シャフト径 | 保持力*1 (N) | A | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | X | H | H1 | G | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKR-1200-A | 12 | 650 | 50 | 15 | 5 | 37 | 15 | 11 | 18 | 6 | 27.5 | M5 | 0.28 |
| MKR-1600-A | 16 | 650 | 55 | 15 | 5 | 39 | 15 | 12.5 | 22 | 6 | 32 | M5 | 0.39 |
| MKR-2000-A | 20 | 1,000 | 66 | 45 | 5 | 38 | 18 | 13 | 25 | 10 | 38 | M8 | 0.49 |
| MKR-2500-A | 25 | 1,200 | 77 | 60 | 5 | 42 | 20 | 15 | 30 | 12 | 43 | M10 | 0.73 |
| MKR-3000-A | 30 | 1,750 | 92 | 68 | 5 | 48.5 | 25 | 14 | 35 | 13 | 48.5 | M10 | 1.19 |
| MKR-3200-A | 32 | 1,850 | 120 | 90 | 5 | 49 | 26 | 14 | 45 | 15 | 62 | M10 | 2.23 |
| MKR-4000-A | 40 | 1,850 | 120 | 90 | 5 | 49 | 26 | 14 | 45 | 15 | 62 | M10 | 2.09 |
| MKR-5000-A | 50 | 1,850 | 132 | 108 | 5 | 49 | 30 | 9.5 | 50 | 15 | 67 | M10 | 2.39 |
| MKR-6000-A | 60 | 1,850 | 142 | 108 | 5 | 49 | 30 | 9.5 | 50 | 15 | 67 | M10 | 3.17 |
| 制御方式 | 空気圧・常時開 |
|---|---|
| 最低使用圧力 | 0.3MPa |
| 最高使用圧力 | 0.6MPa |
| レスポンスタイム | max.0.06s |
| クランプ寿命*1 | 500万回 |
| 使用温度 | -10℃~+70℃ |
| 適用シャフト径 | φ12~60(直径12mm~60mm) |
| 適用シャフト硬度 | 54HRC以上 |
| 適用シャフト径の寸法許容差 | -0.01mm~0mm |
| シャフト径 | ねじの呼び | 空気消費量*1 (l/サイクル(ANR)) |
|---|---|---|
| φ12(直径12mm) | M5 | 0.019 |
| φ16(直径16mm) | M5 | 0.021 |
| φ20(直径20mm) | M5 | 0.019 |
| φ25(直径25mm) | M5 | 0.021 |
| φ30(直径30mm) | M5 | 0.031 |
| φ40(直径40mm) | M5 | 0.041 |
| φ50(直径50mm) | M5 | 0.041 |
| φ60(直径60mm) | M5 | 0.041 |
材質
取りつけ
※強度区分8.8以上のねじをご使用ください。

リニアクランパ・ズィー 空気圧 常時開 リニアシャフト用 MKRの構造図

保持力と圧力のグラフ
上記記載の保持力は、圧力が0.6MPaのときの値。保持力は0.3~0.6MPaの範囲では圧力に比例する。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
79,123円 ( 87,035円 ) | 4日目 |
88,316円 ( 97,148円 ) | 3日目 |
91,542円 ( 100,696円 ) | 4日目 |
97,382円 ( 107,120円 ) | 4日目 |
140,948円 ( 155,043円 ) | 4日目 |
178,079円 ( 195,887円 ) | 4日目 |
常時開(NormallyOpen)タイプのリニアシャフト用ブレーキ。
【特長】
・リニアシャフトに加え、丸シャフトにも使用可能。
・空気供給時:シャフトをクランプする。
・排気時:クランプを開放。
【用途】
・リニアシャフト用。
・テーブルの保持、任意の位置決め用途、びびり防止、剛性アップ。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フランジ付リニアブッシュ シングルタイプ/逆ザグリ穴タイプ
4.7通常価格(税別):530円~

ミスミ
フランジ付リニアブッシュ スタンダードタイプ ダブル
4.5通常価格(税別):1,120円~

ミスミ
リニアブッシュ シングルタイプ
4.6通常価格(税別):330円~

ミスミ
フランジ付リニアブッシュ スタンダードタイプ センターフランジダブル
4.4通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
リニアブッシュ用止め板
4.3通常価格(税別):180円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 フランジ付リニアブッシュ スタンダード シングル
4.3通常価格(税別):300円~

ミスミ
フランジ付リニアブッシュ ミドル
4.8通常価格(税別):900円~

ミスミ
リニアブッシュ ダブルタイプ
4.5通常価格(税別):560円~

ミスミ
インロー二面フランジ付リニアブッシュ ダブル
5通常価格(税別):1,480円~