メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 適用シャフト径(φ)

    ~mm
  • 保持力(N)

    ~mm
  • 取付締めつけトルク(N・m)

    ~mm
  • 本体高さ(mm)

    ~mm
  • 本体長さ(mm)

    ~mm
  • 本体幅(mm)

    ~mm
  • レバー長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

リニアクランパ・ズィー リニアシャフト用 HKR

通常単価(税別)
43,450円
税込単価
47,795円
通常出荷日:11日目

マニュアルタイプのリニアシャフト用ブレーキ。【特長】・低コスト。・丸シャフトにも使用可能。・コンパクト...

詳細を確認

型番:

HKR-3000-A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HKR-3000-Aの仕様・寸法情報

タイプ
関連部品
本体材質
SCr415相当
表面処理
無電解ニッケルメッキ
制御方法
マニュアル
適用シャフト径(φ)
30
保持力(N)
2000
取付締めつけトルク(N・m)
23
本体高さ(mm)
43
本体長さ(mm)
58
本体幅(mm)
87
レバー長さ(mm)
78
-
-

商品情報

リニアクランパ・ズィー マニュアル リニアシャフト用 HKRの仕様

リニアクランパ・ズィー マニュアル リニアシャフト用 HKRの外観

リニアクランパ・ズィー マニュアル リニアシャフト用 HKRの外観

  • 本体材質:SCr415相当/無電解ニッケルメッキ
  • コンタクトセクション材質:S45C相当/表面処理なし
  • レバー材質:ナイロン6(つや消し黒)
リニアクランパ・ズィー マニュアル リニアシャフト用 HKRの取りつけ後の構造図

リニアクランパ・ズィー マニュアル リニアシャフト用 HKRの取りつけ後の構造図

リニアクランパ・ズィー マニュアル リニアシャフト用 HKRの取りつけイメージ

リニアクランパ・ズィー マニュアル リニアシャフト用 HKRの取りつけイメージ

リニアクランパ・ズィー マニュアル リニアシャフト用 HKRの寸法図

リニアクランパ・ズィー マニュアル リニアシャフト用 HKRの寸法図

 

(単位:mm)

 

品番適用シャフト径保持力*1
(N)
締めつけトルク
(N・m)
AA1A2A3BB1XHH1H2G1G2*2L質量
(kg)
HKR-1200-A121,2005433235.539324.518101624M5M4450.26
HKR-1600-A161,2005534035.539385.522121929M6M5450.41
HKR-2000-A201,2007604546.350.3446.5251421.532M8M6630.55
HKR-2500-A251,2007786046.350.352930162538M10M8630.99
HKR-3000-A302,00012876855.459.45810351628.543M10M8781.5
HKR-4000-A402,000171088666706811452034.553M12M10921.62
HKR-5000-A502,0001713210866707612502239.558M16M14922.28
  1. *1下記の取りつけの表に記載の締めつけトルクで締めつけたときの値です。
  2. *2下方向から固定する場合のねじの呼びです。

製品仕様

制御方式マニュアル
使用温度-10℃~+70℃
適用シャフト径φ12~φ50(直径12mm~50mm)
適用シャフト硬度54HRC以上
適用シャフトの寸法許容差-0.01mm~0mm

取りつけ

ねじの呼び*1締めつけトルク
(N・m)
M42.8
M55.5
M69.5
M823
M1046
M1279
M14125
M16195
  1. *1強度区分8.8以上のねじをご使用ください。

注意・禁止事項

  • 記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
  • 商品情報の制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

型番リスト

表示件数
型番
HKR-3000-A

適用シャフト径

(φ)

保持力

(N)

取付締めつけトルク

(N・m)

本体高さ

(mm)

本体長さ

(mm)

本体幅

(mm)

レバー長さ

(mm)

最小発注数量
30
2000
23
43
58
87
78
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,450円
( 47,795円 )
11日目

詳細情報

基本情報

マニュアルタイプのリニアシャフト用ブレーキ。
【特長】
・低コスト。
・丸シャフトにも使用可能。
・コンパクト設計。
・既存システムへの組みつけも容易。
【用途】
・任意の位置決め用途。
・テーブルの保持、びびり防止、剛性アップ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアクランパ・ズィー リニアシャフト用 HKRの型番HKR-3000-Aのページです。 型番HKR-3000-Aに関する仕様情報を記載しております。
リニアクランパ・ズィー リニアシャフト用 HKRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニアクランパ・ズィー リニアシャフト用 HKR
リニアクランパ・ズィー リニアシャフト用 MKRS
リニアクランパ・ズィー リニアシャフト用 MKR
リニアブッシュ用スペーサ
リニアブッシュ用止め板
【クリーン洗浄品】リニアブッシュ用スペーサ
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックミスミミスミミスミ
通常価格43,450円90,291円 -79,123円 --180円 --
通常出荷日11日目3日目〜3日目〜2日目在庫品1日目5日目
タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
本体材質SCr415相当SCr415相当SCr415相当---
表面処理無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ---
制御方法マニュアル空気圧・常時閉空気圧・常時開---
よく一緒に購入される商品

リニアブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました