メカニカル部品技術窓口
ZFシリーズ 架台用アルミ構造材。架台専用に開発した剛接合アルミ構造材は鉄溶接と同等の強さを発揮。※R...
詳細を確認
※RとLは勝手違い(図はR)

※RとLは勝手違い(図はR)
| 型番 | 名称 | 勝手違い | 材質 | 質量 | 耐荷重 | 環境 | キット内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZFK-660L | ZF アジャスタ60キットL | L | アルミダイキャスト ボルト・アジャスタ:鉄 | 0.8kg | 30,000N/4個 | RoHS10 対応品 | ZFアジャスタプレート×1 固定ピース×4 六角穴付ボルト(M6×12)×4 アジャスタ(M12×150)×1 |
| ZFK-660R | ZF アジャスタ60キットR | R | |||||
| ZFK-860L | ZF アジャスタ80キットL | L | 1.1kg | 40,000N/4個 | ZFアジャスタプレート×1 固定ピース×4 六角穴付ボルト(M8×20)×4 アジャスタ(M16×200)×1 | ||
| ZFK-860R | ZF アジャスタ80キットR | R |
ZF用のアジャスタ取り付けキットです。M12(M16)のアジャスタがキットに含まれています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
汎用アルミフレーム アングル
4.5
ミスミ
汎用アルミフレーム フラットバー
4.7
ミスミ
フラットフレーム ツバなし 溝幅6mmタイプ
4.5
ミスミ
フラットフレーム ツバなし 溝幅6mm 1溝タイプ
4.7
ミスミ
汎用アルミフレーム チャンネル
4.8
ミスミ
フラットフレーム ツバなし 溝幅8mmタイプ
4
ミスミ
フェンスフレーム C型
4.7
ミスミ
フラットフレーム ツバなし 溝幅8mm 1溝タイプ
4.8
ミスミ
汎用アルミフレーム 角パイプ
4.6