メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 Tスロットトップ ビームA

通常単価(税別)
951円
税込単価
1,046円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材。架台専用に開発した剛接合アルミ構造材は鉄溶接と同等の強さを発揮。【特...

詳細を確認
  • ※「ZFA-004 ZF Tスロットトップピラー100、ビーム80 A」の商品は「ZF Tスロットトップ ピラー」より、ご購入いただけます。

型番:

ZFA-616
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ZFA-616の仕様・寸法情報

材質
アルミ押出材(本体)/鉄(ボルト)
適用フレーム
ZF 60ビームシリーズ
溝数
2
溝幅(mm)
8
セット内容
ZF Tスロットトップ ビーム A×1/六角穴付ボルト(M6×30)×1
-
-

商品情報

外形図

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 Tスロットトップ ビームA 外形図01

製品仕様

  • ナット(Sサイズ)が使用できます。
  • フレーム幅80mmの面に取付可能です。

素材/技術データ

材質アルミ押出材
ボルト:鉄/ステンレス
質量75g
環境RoHS10対応品

型番リスト

表示件数
型番
ZFA-616
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
951円
( 1,046円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材。
架台専用に開発した剛接合アルミ構造材は鉄溶接と同等の強さを発揮。
【特長】
・ナット(Sサイズ)が使用できます。
・フレーム幅60mmの面に取付可能です。
【材質】アルミ押出材(本体)、鉄/ステンレス(ボルト)

ご注意

  • ※「ZFA-004 ZF Tスロットトップピラー100、ビーム80 A」の商品は「ZF Tスロットトップ ピラー」より、ご購入いただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 Tスロットトップ ビームAの型番ZFA-616のページです。 型番ZFA-616に関する仕様情報を記載しております。
ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 Tスロットトップ ビームAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 Tスロットトップ ビームA
ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 TスロットSS S
ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 TスロットSS W
ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 Tスロットトップ ビームB
ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 Tスロットトップ ピラー
ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 ビーム
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格951円655円727円776円 -728円 --
通常出荷日在庫品1日目5日目5日目5日目5日目5日目
材質アルミ押出材(本体)/鉄(ボルト)アルミ押出材(本体)/鉄(ナット・ボルト)アルミ押出材(本体)/鉄(ナット・ボルト)アルミ押出材(本体)/鉄(ボルト)アルミ押出材(本体)/鉄(ボルト)A6N01SS-T5/アルマイト表面処理
適用フレームZF 60ビームシリーズZF 60-80-100シリーズZF 60-80-100シリーズ---
溝数2121--
溝幅(mm)866---
セット内容ZF Tスロットトップ ビーム A×1/六角穴付ボルト(M6×30)×1ZF TスロットSS S×1/ZF Easy ナット M5×1/六角穴付ボルト(M5×10)×1ZF TスロットSS W×1/ZF Easy ナット M5×1/六角穴付ボルト(M5×10)×1---
よく一緒に購入される商品

架台用アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました