17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ ユニバーサルエルボユニオン KRV-W2

通常単価(税別)
5021,222
税込単価
5521,344
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

SMC社のワンタッチ継手。【特長】・FRソフトナイロンに使用可能・大きな保持力・低真空から1MPaまで...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ユニバーサルエルボユニオン:KRV-W2の外形寸法図

製品仕様

ユニバーサルエルボユニオン:KRV-W2の外観
適用チューブ外径
mm
接続ねじ
R
型番H
(六角対辺)
φD1注1)φD2L1L2L3※AM有効断面積mm2質量
g
FR2層FRソフトナイロン
61/8KRV06-01SW2812.813.42413.625.622.5175.92.915
1/4KRV06-02SW21015.423.51830.52526
81/8KRV08-01SW21215.217.628.514.627.624.518.51611.224
1/4KRV08-02SW2183125.530
3/8KRV08-03SW21420.627.519.435.43020.514.347
101/4KRV10-02SW21418.520.631193529.5212720.340
3/8KRV10-03SW219.435.43049
123/8KRV12-03SW21720.925.23420.937.432223930.863
1/2KRV12-04SW224.140.633.580

※Rねじのねじ込み後の参考寸法
注1)φD1は最大径を意味します。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

接続ねじ

オーダーメイド仕様

最小発注数量
6
1/8
なし
10個
6
1/8
銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
10個
8
1/8
なし
10個
8
1/4
なし
1個
8
3/8
なし
1個
10
1/4
なし
1個
10
3/8
なし
10個
12
3/8
なし
5個
12
3/8
銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
10個
12
1/2
なし
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
502
( 552 )
6日目
523
( 575 )
9日目
689
( 758 )
在庫品1日目当日出荷可能
797
( 877 )
在庫品1日目当日出荷可能
912
( 1,003 )
在庫品1日目当日出荷可能
955
( 1,051 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,222
( 1,344 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,091
( 1,200 )
6日目
1,160
( 1,276 )
9日目
1,141
( 1,255 )
6日目

詳細情報

基本情報

SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・FRソフトナイロンに使用可能
・大きな保持力
・低真空から1MPaまで使用可能
・軽い取外し力
・狭いスペースでの配管に効果的
【用途】
・ボディの六角頭部をボックスレンチで締め付ける狭いスペース用のエルボユニオン

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ ユニバーサルエルボユニオン KRV-W2のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
外販設備付帯部品として使用
4
満足度:4.0
外販設備付帯配管の継手として使用しました。当社は、得意先様のご要望に応じ案件毎に都度、用途、スペックを満たす適正品を選定...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ ユニバーサルエルボユニオン KRV-W2
難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ エルボユニオン KRL-W2
難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ ハーフユニオン KRH-W2
難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ ロングエルボユニオン KRW-W2
難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ 45°エルボユニオン KRK-W2
ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ ロングエルボユニオン KQ2W(ガスケットシール)
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格502-354 -260 -542 -403 -1,771 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質難燃性PBT(Ul94 V-0相当)難燃性PBT(Ul94 V-0相当)難燃性PBT(Ul94 V-0相当)難燃性PBT(Ul94 V-0相当)難燃性PBT(Ul94 V-0相当)PBT+SUS303
ねじ部材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅SUS303
パッキン・Oリング材質NBRNBRNBRNBRNBR-
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング