17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ボディサイズコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

配管モジュール KBシリーズ キャップ KBC

通常単価(税別)
8341,041
税込単価
9171,145
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

SMC社のワンタッチ継手。【特長】・メイン配管から集中分配が可能。・用途に合わせた配管の集中、分配が可...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

キャップ KBC:関連画像

製品仕様

キャップ KBC:関連画像
  • 使用流体:空気
  • 周囲温度および使用流体温度:-5~+60℃(凍結なきこと)

規格表

単位:mm
型番H
六角対辺
DL1L2A質量
g
KBC11413.630.013.026.523.4
KBC21717.632.528.537.0
KBC31925.235.514.031.546.7
KBC42427.034.015.029.574.4

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 配管材を連結してご使用になる場合は曲げ荷重等を加えないでください。配管材の変形または破損の原因となります。また、5連以上の場合はブラケット(KBX)をご使用ください。ブラケットを使用しない場合、曲げ、たわみにより配管材の変形の原因となります。
  • 各配管材の接続はボディサイズが同じであれば、何にでも接続可能です。
  • メスコネクタユニオン、メスコネクタエルボユニオンの取付けはボディの六角面を使用し、適正なスパナで締め込んでください。また、スパナ掛け位置はできるだけねじに近い根本を使用してください。六角面とスパナの大きさが適正でないと六角面のつぶれの原因となります。

型番リスト

表示件数

ボディサイズコード

最小発注数量
1
10個
2
10個
3
10個
4
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
834
( 917 )
在庫品1日目当日出荷可能
889
( 978 )
在庫品1日目当日出荷可能
855
( 941 )
6日目
1,041
( 1,145 )
6日目

詳細情報

基本情報

SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・メイン配管から集中分配が可能。
・用途に合わせた配管の集中、分配が可能。
・工具いらずのワンタッチ着脱。
・エア取出方向は360°自由自在。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 配管モジュール KBシリーズ エルボソケットモジュール KBV 画像

    SMC

    配管モジュール KBシリーズ エルボソケットモジュール KBV

    配管モジュール、KBシリーズ、エルボソケットモジュールです。特長として、メイン配管から集中分配が可能、用途に合わせた配管の集中または分配が可能、工具いらずのワンタッチ着脱、エア取出方向は360°自由自在が可能です。

  • 配管モジュール KBシリーズ メスコネクタユニオン KBH 画像

    SMC

    配管モジュール KBシリーズ メスコネクタユニオン KBH

    配管モジュール、KBシリーズ、メスコネクタユニオンです。特長として、メイン配管から集中分配が可能、用途に合わせた配管の集中または分配が可能、工具いらずのワンタッチ着脱、エア取出方向は360°自由自在が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配管モジュール KBシリーズ キャップ KBCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配管モジュール KBシリーズ キャップ KBC
配管モジュール KBシリーズ プラグ
配管モジュール KBシリーズ 異径モジュール KBR
配管モジュール KBシリーズ エルボモジュール KBV
配管モジュール KBシリーズ ブランチエルボモジュール KBZ
配管モジュール KBシリーズ メスコネクタエルボユニオン KBL
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格834-434 -298 -532 -755 -386 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
本体材質C3604+PBT+POMPBTPBTC3604+PBT+POMC3604+PBT+POMC3604+PBT+POM
ねじ部材質C3604C3604C3604C3604C3604C3604
パッキン・Oリング材質NBRNBRNBRNBRNBRNBR
周囲温度(℃)-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60
使用流体空気空気空気空気空気空気
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング