メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください
単位:mm

| 適用チューブ材質 | ポリウレタン | |
|---|---|---|
| 適用チューブ径mm | φ3.18/φ2,φ4/φ2.5,φ6/φ4 | |
| 使用流体 | 空気、水注) | |
| 最高使用圧力(20℃時) | 0.8MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃、水の場合0~+40℃(凍結なきこと) | |
| 接続サイズ | M5 | |
| 材質 | ボディ | SUS316 |
| ガスケット | PVC、ナイロン66・GF30% | |
| 使用グリース | ふっ素系グリース(10-MS-5UNのみ) | |
| 清浄度クラス(ISOクラス) | クラス3 | |
注)バーブ継手、バーブエルボ、バーブチーの場合、水は使用できません。
SMC社のミニチュア管継手。
【特長】
・耐食環境使用可能。
【用途】
・スタッドを軸芯として360度自由に位置決めし、固定可能。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニチュア管継手 プラグ
5通常価格(税別):170円

ミスミ
ミニチュア管継手 バーブ継手
4.4通常価格(税別):190円~

日本ピスコ
ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ
4.4通常価格(税別):163円~

千代田通商
PTエルボ・ブッシュシリーズ PTエルボ
4.8通常価格(税別):307円~

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブエルボ M-3ALU-3 M-3ALU-4
4.8通常価格(税別):454円~

CKD
超小型ジョイント Fシリーズ
5通常価格(税別):12円~

日本ピスコ
ミニマル継手 ミニマルストレート
4.4通常価格(税別):48円~

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ ホースエルボ M-5HL-4/-6
4.3通常価格(税別):566円~

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ 延長継手 M-5J
4.3通常価格(税別):156円~