17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セフティパワーミニワイヤー自在 φ1.0(自在金具)

通常単価(税別)
1,226円~1,583円
税込単価
1,349円~1,741円
通常出荷日:5日目

自在金具 セフティワイヤー自在。自在フックに、セーフティー機能がついています。大切な写真・絵画を地震や...

詳細を確認
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    製品仕様

    セフティパワーミニワイヤー自在(1クリップ)の外観寸法

    セフティパワーミニワイヤー自在(1クリップ)の外観寸法

    (単位:mm)

    長さ

    • S-1801:0.5m
    • S-1802:0.7m
    • S-1803:1.0m
    • S-1804:1.3m
    • S-1805:1.5m
    • S-1806:2.0m

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    最小発注数量
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,226円
    ( 1,349円 )
    5日目
    1,226円
    ( 1,349円 )
    5日目
    1,354円
    ( 1,489円 )
    5日目
    1,405円
    ( 1,546円 )
    5日目
    1,583円
    ( 1,741円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    自在金具 セフティワイヤー自在。
    自在フックに、セーフティー機能がついています。
    大切な写真・絵画を地震や盗難から守ります。
    末端溶断留め。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    セフティパワーミニワイヤー自在 φ1.0(自在金具)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    セフティパワーミニワイヤー自在 φ1.0(自在金具)
    セフティワイヤー自在 小(自在金具)
    セフティワイヤー自在 大・特大・重量用(自在金具)
    セフティパワーワイヤー自在
    ステンレスワイヤー ボビン巻(自在金具)
    セーフティーコード 1.0kg用 パッケージ入り
    メーカー福井金属工芸福井金属工芸福井金属工芸福井金属工芸福井金属工芸オーエッチ工業
    通常価格1,226円-2,881円 -4,699円 -1,373円 -10,350円 -1,439円 -
    通常出荷日5日目4日目4日目4日目〜4日目4日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト