ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン メタルラック棚板 |
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |


| 部材 | 材質 | 仕上 |
|---|---|---|
| 本体枠 | SUS430 t=2.0 | 電解研磨仕上 |
| φ10パイプ | SUS304 t=0.4 | #400研磨仕上 |
| 補強ベルト | SUS430 t=0.7 | 2B仕上 |
| 付属品 | 固定金具:SUS304 t=0.6 1段タイプ:2個/2段タイプ:4個 | |
| 固定ねじ:SUSナベタッピン4×16 1段タイプ:8本/2段タイプ:10本 | ||

※1・SP-9と1・SP-12には、補強ベルトがついています。

※2・SP-9と2・SP-12には、補強ベルトがついています。


1・SP-6/9/12(1段タイプ)

2・SP-6/9/12(2段タイプ)

【特長】
ステンレス製で清潔、錆びに強いパイプ棚
【用途】
キッチンなどの水回りに適しています。

トラスコ中山
ゴム製すべり止めテープ

SUGICO
角型ステンレスバスケット

杉田エース
K-40水切棚 B
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス コの字バー ポール径25mm
5通常価格(税別):2,323円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ワイヤーバー スチールラック補強パーツ ポール径19mm
4.5通常価格(税別):607円~

トラスコ中山
ステンレス製メッシュラック SUS304(奥行300,450,600mm)
0通常価格(税別):36,508円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールシェルフ 耐荷重150㎏ポール径19mm
3.5通常価格(税別):1,551円~

エスコ
880mm メタルラック(スリム)
0通常価格(税別):6,573円~

アイリスオーヤマ
メタルラックミニ用棚板
0通常価格(税別):1,577円~

アズワン
メッシュパネルフック200㎜ MPA-F20
0通常価格(税別):926円

エスコ
メタルラック 大口径キャスター付
0通常価格(税別):25,565円

トラスコ中山
スチール製メッシュラック
0通常価格(税別):12,715円~